CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

Status
Battery compartment
(behind the flap)
CFast
Ethernet and
USB connection
DVI connection
Multi-option interface
(e.g. RS232, PROFIBUS,
CANopen)
CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062 | Ohne Optionsschnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M112 | 2 x EtherCAT-Master-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N010 | DVI-D-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N011 | DisplayPort-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N030 | RS232-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N031 | RS485-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N067 | 2 x Ethernet-Schnittstelle (2 x RJ45, 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N167 | 2 x Ethernet-Schnittstelle (2 x SFP + (Cage), 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062 | Ohne Optionsschnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M112 | 2 x EtherCAT-Master-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N010 | DVI-D-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N011 | DisplayPort-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N030 | RS232-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N031 | RS485-Schnittstelle

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N067 | 2 x Ethernet-Schnittstelle (2 x RJ45, 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront

CX2062 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1548

CX2062-N167 | 2 x Ethernet-Schnittstelle (2 x SFP + (Cage), 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront

Embedded-PCs aus der CX2000-Produktfamilie

Embedded-PC CX20x2: 12 Kerne auf der Hutschiene

SPS IPC Drives | Leistungssprung bei Embedded-PCs

Embedded-PCs aus der CX2000-Produktfamilie

Embedded-PC CX20x2: 12 Kerne auf der Hutschiene

SPS IPC Drives | Leistungssprung bei Embedded-PCs

Der CX2062 verfügt über eine CPU des Typs Intel® Xeon® mit 2,0 GHz (acht Cores). Im CPU-Grundmodul ist ein kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert. Das Grundmodul beinhaltet neben der CPU auch den Arbeitsspeicher, der 8 GB RAM umfasst. Optional sind bis zu 64 GB möglich. Die Steuerung bootet von einer CFast-Flash-Speicherkarte, die sowohl das Betriebssystem als auch die Anwenderprogramme und Daten enthält.

Die CPU verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher, falls keine USV genutzt wird.

Durch den Einsatz von TwinCAT 3 kann die Automatisierungsaufgabe auf die verschiedenen Kerne der CPU verteilt werden.

Alle Systemmodule der CX2000-Serie für rechts- und linksseitige Funktionserweiterung können angeschlossen werden. Die Module sind intern per PCI Express® angebunden und können im Nachhinein im Feld an die CPU gesteckt werden.

Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird ein Netzteilmodul des Typs CX2100-0014 benötigt. Zwischen Netzteil und CPU können noch bis zu zwei Massenspeichermodule (entweder als CFast Modul CX2550-0010 oder als 2½-Zoll-SSD-Modul CX2550-0020) angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei Massenspeicher eingesetzt werden können.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2062
ProzessorIntel® Xeon® D-1548 2,0 GHz
Anzahl Kerne8
GrafikAMD E8860, 2 GB GDDR5
Flash-SpeicherEinschub für CFast-Karte, Karte nicht enthalten
Arbeitsspeicher8 GB DDR4-RAM (erweiterbar ab Werk auf 64 GB)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungkugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-Anschlussvia Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
UPS-OCT-fähignein
NOVRAM128 kB
Max. Leistungsaufnahme103 W
Gewichtca. 1650 g
Abmessungen (B x H x T)204 mm x 99 mm x 91 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebstemperatur-25…+50 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelVery High Performance (80); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Material ComplianceCX2062
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-ipc
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
CX2062-0100SCIP submission in progress
CX2062-0150SCIP submission in progress
CX2062-0155SCIP submission in progress
CX2062-0170SCIP submission in progress
CX2062-0175SCIP submission in progress
CX2062-0185SCIP submission in progress
CX2062-0190SCIP submission in progress
CX2062-0195SCIP submission in progress
CX2062-N010SCIP submission in progress
CX2062-N011a30d0e2b-a245-4150-b185-bf8948a284f1
CX2062-N0306e63e611-df29-4b88-8bbb-379fa516ebdc
CX2062-N031e38eb7b4-f1d4-49a3-9009-9a7d91366ccb
CX2062-N031-00012f1854eb-c3bd-4717-9f57-662d129009e7
CX2062-N031-00025fe37d86-d334-4acc-8891-a18545b0baca
CX2062-N031-00031d06f0f8-ea0f-4ff6-8c5f-7879494d55e2
CX2062-N031-0004fb642bc2-2948-489f-b696-a3a0a7c884e9
CX2062-N067a5c33e18-de2c-426c-9e38-d2ef9661989d
CX2062-M112f749694b-2ae7-485f-884f-d658b867a781
CX2062-B110b983af84-3a39-4ea5-8938-6ceea4491831
CX2062-M31098b5eb0e-1baf-4efe-ac2e-90249da70803
CX2062-B31014e0c9f8-b69d-40fd-8342-ed577a03a4f4
CX2062-M51007a6ba05-eb12-47e1-a262-e8008274b51d
CX2062-B5100c1235bd-6ed2-41c5-886d-bdd89a01a433
CX2062-M930240b579a-fd1e-4705-a0cf-5ffe471f46a5
CX2062-B93064a4da43-8e5b-4af8-8b8a-dc875a491a78
Bestellangaben
CX2062-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX2062-0150CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2062-0155CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2062-0170CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2062-0175CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2062-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2062-0190CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2062-0195CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2062-0220CPU-Modul, Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2062-0225CPU-Modul, Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

TwinCAT/BSD und Beckhoff RT Linux® erfordern mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.

Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.

Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC erfordert 10 GB freien Speicherplatz für zukünftige Security-Updates. Abhängig von der installierten Software wird daher eine Speicherkarte von mindestens 80 GB empfohlen. Details siehe Infosys. Für einen optimalen Betrieb wird außerdem eine Speichererweiterung von 4 GB auf 8 GB RAM empfohlen.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionen
CX2900-0010Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium.
CX2900-0205Erweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072
CX2900-0206Erweiterung auf 32 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072
CX2900-0207Erweiterung auf 64 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072
Optionsschnittstellen
CX2062-N010DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX2062-N011DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX2062-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2062-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX2062-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX2062-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX2062-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX2062-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX2062-N0672 x Ethernet-Schnittstelle (2 x RJ45, 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront
CX2062-N1672 x Ethernet-Schnittstelle (2 x SFP + (Cage), 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront
CX2062-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX2062-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX2062-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2062-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2062-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2062-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2062-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX2062-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-0101DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus).
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0044320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0101Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx (10 Verriegelungssets zu je zwei Clips)
CX2900-0102Abdeckung für linksseitigen Busstecker (5 Stück)
CX2900-0103Ersatzlüfterkassette für CX20xx mit Lüfteroption
– Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm
– einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage
– Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm
CX2900-0120CX-Kabelhalterung für Zugentlastung (2 Stück)
C9900-K530,-K552,-K553,-K554USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig
C9900-K569,-K570,K577USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 9-polig
ZK1090-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
ZK1093-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
C9900-K527,-K549,-K550,-K568Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig
C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig
C9900-K780...K783, -K820Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – DisplayPort, Stecker, gerade, Stift, 20-polig
C9900-K543,-K544,-K507,-K555,-K651Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig