![EL5001-0011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Monitor](https://multimedia.beckhoff.com/media/el5001-0011__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemme EL5001-0011 kann in eine SSI-Master-/Slave-Kommunikation zwischengeschaltet werden. Sie dient zum passiven Mitlesen des Datenaustauschs zwischen SSI-Master und SSI-Slave (Encoder). Dadurch kann der aktuelle Positionswert weiteren Steuerungsmodulen zur Verfügung gestellt werden. Die EL5001-0011 bietet optional eine 24-V-Geberbetriebsspannung an.
Umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an verschiedene Encodertypen.
Besondere Eigenschaften:
- automatische Baudratendetektion bis max. 1 MHz
- Kodierung: Gray und binär
- Datenlänge bis 32 Bit, flexibel einstellbar
- separate Auswertung eines Status-Fehler-Bits (Power-Fail-Bit) in den Prozessdaten
Über die Distributed-Clocks-Funktion kann der Zeitpunkt der Datenerfassung vom Geber über einen Zeitstempel ausgegeben werden. Das Encoderprofil erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL5001-0011 |
---|---|
Technik | SSI-Monitor-Interface |
Anzahl Kanäle | 1 |
Geberanschluss | D+, D-, Cl+, Cl- |
Geberbetriebsspannung | 24 V DC (über Powerkontakte) |
Distributed Clocks | ja |
Signalausgang (Takt) | Differenzsignal (RS422) |
Signaleingang (Daten) | Differenzsignal (RS422) |
Spannungsversorgung | 24 V DC über Powerkontakte |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. + Last |
Übertragungsraten | einstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt |
Serieller Eingang | einstellbar bis 32 Bit, 24 Bit voreingestellt |
Datenrichtung | Lesen |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | kein Clockausgang (simply listening), Baudrate, Kodierung und Datenlänge einstellbar, Power-Fail-Bit aktivierbar |
Gewicht | ca. 100 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-24-2x8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen