Die EL5031-0011 dient zum direkten Anschluss eines Geber mit EnDat® 2.2 Interface. Das bidirektionale Interface ermöglicht das automatische Auslesen von Positionswerten, Diagnosedaten sowie internen und externen Temperaturwerten und des elektronischen Typenschildes des Encoders. Die EL5031-0011 zeichnet sich dadurch aus, dass die Positionswerte zur feineren Auflösung nach dem Oversampling-Prinzip verarbeitet werden. Zusätzlich wird auch eine Geberversorgung von 5 V oder wahlweise 9 V zur Verfügung gestellt. Umfangreiche Funktionen ermöglichen eine kostengünstige und verkürzte Inbetriebnahme.
Besondere Eigenschaften:
- feinaufgelöste Positionserfassung durch Oversampling-Prinzip
- Wandlungszeit: bis zu 40 kSps, alle 25 µs neuer Positionswert
- automatisches Auslesen des elektronischen Typenschildes
- Speichern von benutzerdefinierten Daten im Geber
- Positionswertausgabe mit bis zu 48 Bit (abhängig von der Geberauflösung)
- integrierte Geberversorgung
Ein herkömmliches EnDat® 2.2 Interface erfasst mit jedem SPS-Zyklus einen Positionswert und gibt ihn im nächsten Feldbuszyklus an die übergeordnete Steuerung weiter. Die EL5031-0011 erfasst zwischen zwei Feldbuskommunikationszyklen, konfigurierbar und zeitäquidistant,mehrmals den aktuellen Positionswert mit einem einstellbaren, ganzzahligen vielfachen (Oversampling-Faktor: n) der Zykluszeit. Die Übergabe eines Pakets von n-Positionswerten mit je 48 Bit oder 32 Bit an die übergeordnete Steuerung findet im nächsten Feldbuskommunikationszyklus statt. Hierbei beträgt die minimale Samplingzeit 25 µs (40 kSps). Die Anwendungsgebiete der EL5031-0011 liegen insbesondere im Bereich der feinaufgelösten Positionsmessung mit In-Line oder End-Of-Line Messsystemen, insbesondere in automatisierten Fertigungsprozessen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL5031-0011 |
---|---|
Technik | EnDat 2.2® Interface (Bestellbezeichnung EnDat22) |
Anzahl Kanäle | 1 |
Geberanschluss | D+, D-, C+, C- |
Geberbetriebsspannung | wahlweise 5 V DC oder 9 V DC, 0,5 A (erzeugt aus den 24-V-DC-Powerkontakten) |
Versorgungsspg. Elektronik | 24 V DC (über Powerkontakte) |
Befehle | Positionswerte lesen inkl. Zusatzinformation wählbar über MRS-Code (Memory Range Select), Parameter lesen und schreiben, Reset-Funktionen |
Distributed Clocks | ja |
Oversampling-Faktor | n = 1…50 wählbar |
Zykluszeit | min. 500 µs |
Auflösung | max. 48-Bit-Positionswert |
Wandlungszeit | 25 µs/40 kSps |
Stromaufnahme Powerkontakte | 150 mA typ. + Last |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | Oversampling, Speicherung der Nullpunktverschiebung, elektronisches Typenschild, Diagnose, Warnung, inkl. Leitungslängenkompensation bis 100 m, Auslesen der Geber-Temperaturwerte |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |