LösenAnheftenSchließen

EL5042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS-C

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL5042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS-C

EL5042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS-C

Run-LED
Enabled-LED1
Error-LED1
Enabled-LED2
Error-LED2
ENC-Supply
RX-LED1
RX-LED2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Data 1+
Clock 1+
ENC-Supply
Schirm
Data 2+
Clock 2+
ENC-Supply
Schirm
Data 1–
Clock 1–
GND
Schirm
Data 2–
Clock 2–
GND
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL5042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS-C

EL5042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS-C

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Die EtherCAT-Klemmen EL5042 ist ein BiSS-C-Master und erlaubt den direkten Anschluss eines Absolutgebers mit BiSS-C oder SSI-Schnittstelle. Es werden sowohl Singleturn- als auch Multiturn-Encoder unterstützt. Zusätzlich stellt die EL5042 eine Geberversorgung von 5 V oder wahlweise 9 V zur Verfügung.

 

Die umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an verschiedene Encodertypen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • unidirektionale BiSS-C Kommunikation
  • Parametrierung pro Kanal möglich
  • Baudrate bis max. 10 MHz
  • separate Auswertung des Error- und Warning-Bits in den Prozessdaten
  • Positionswertausgabe mit bis zu 64 Bit (abhängig von der Geberauflösung)
  • auch als SSI-Master einsetzbar

 

Über die Distributed-Clocks-Funktion erfolgt das Auslesen des Positionswertes exakt systemsynchron mit anderen Prozessen. Bei deaktivierter Distributed-Clocks-Funktion taktet die EL5042 synchron mit dem EtherCAT-Zyklus

 

Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL5042
TechnikBiSS-C-Interface, unidirektional
Anzahl Kanäle2
GeberanschlussD+, D-, C+, C-
Geberbetriebsspannungwahlweise 5 V DC oder 9 V DC, 0,5 A Summenstrom (erzeugt aus den 24-V-DC-Powerkontakten)
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Befehle
Distributed Clocksja
Auflösungmax. 64 Bit Positionswert, 2 Bit Status, 8 Bit CRC
Übertragungsratenmax. 10 MHz, einstellbar
Stromaufnahme Powerkontakte150 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenBaudrate, Datenlänge einstellbar, zwei Statusbits (Error und Warnung) separat auswertbar
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A