![EL5122 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (TTL, Open Collector), 1 MHz](https://multimedia.beckhoff.com/media/el5122__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemme EL5122 ist ein Interface zum direkten Anschluss von zwei Inkremental-Encodern mit A- und B-Spur. Es können Encoder mit Single-Ended-Signalen (TTL und Open Collector) angeschlossen werden. Durch interne Pull-Up-Widerstände ist für die Open-Collector-Auswertung keine äußere Beschaltung notwendig. Ein 24-V-Digital-Eingang je Kanal, steht zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit, direkt durch die Prozessdaten den Zählerstand auf einen vorgegebenen Wert zu setzen oder den Zähler zu sperren. Die 5-V-, 12-V- oder 24-V-Versorgung der Geber kann direkt über die Anschlusspunkte der Klemme erfolgen.
Besondere Eigenschaften:
- Zähler speichern, sperren, setzen
- integrierte Frequenz- und Periodenmessung
- optional als 5-V-Vorwärts-/Rückwärts-Zähler einsetzbar
- synchrones Einlesen des Positionswertes über Distributed Clocks
Zusätzlich ermöglicht die EL5122 die Messung einer Periode, Frequenz oder Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 10 ns und unterstützt über die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System. Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL5122 |
---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, single-ended (TTL, Open Collector), Zähler, Impulsgeber |
Anzahl Kanäle | 2 |
Geberanschluss | 2 x A, B Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B Zähler, Impulsgeber: A, B |
Zusätzliche Eingänge | Gate/Latch (24 V DC, TON > 1 µs) pro Kanal |
Geberbetriebsspannung | 5 V DC (voreingestellt), 12 V DC, 24 V DC umschaltbar, 0,3 A Summenstrom (erzeugt aus den 24-V-DC-Powerkontakten) |
Zähler | 32 Bit (voreingestellt), 16/32 Bit umschaltbar |
Grenzfrequenz | TTL: 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspr. 1 MHz, Open Collector: 400 Kilo Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspr. 100 kHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung (voreingestellt), 2-fach-, 1-fach-Auswertung umschaltbar |
Distributed Clocks | ja |
Stromaufnahme Powerkontakte | 10 mA typ. + Last |
Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. |
Drahtbrucherkennung | – |
Besondere Eigenschaften | Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung |
Gewicht | ca. 50 g |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse