Nowy sterownik z TwinCAT 3 zwiększa skalowalność systemów sterowania PC-based Control

Komputer CX7000 typu Embedded: ekonomiczne rozwiązanie z procesorem 480 MHz i wielofunkcyjnymi I/O

Komputer CX7000 typu Embedded wyznacza nową erę w historii oprogramowania TwinCAT 3, rozszerzając zakres jego zastosowań o kompaktowe sterowniki PLC. Jednostka wyposażona jest w nowoczesny procesor 480 MHz i zintegrowane, konfigurowalne I/O, dzięki czemu cechuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Wraz z jej premierą systemy sterowania firmy Beckhoff jeszcze zyskały na skalowalności, oferując całą gamę urządzeń – od sterowników PLC po wielordzeniowe komputery przemysłowe.

Komputer CX7000 typu Embedded wyposażony jest w procesor ARM Cortex™ M7 (32 bity, 480 MHz) zapewniający wysoką moc obliczeniową w klasie sterowników, a także oprogramowanie TwinCAT trzeciej generacji. Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 49 x 100 x 72 mm sprawia, że jednostka może być wykorzystywana w typowych aplikacjach sterownikowych o niewielkiej dostępności wolnej przestrzeni, zwiększając tym samym skalowalność systemów PC-based Control firmy Beckhoff.

Jednym z atutów nowej jednostki jest bardzo dobry stosunek ceny do wydajności zapewniany m.in. przez zintegrowane, wielofunkcyjne układy I/O:

  • 8 wejść cyfrowych, 24 V DC, filtr 3 ms, typ 3
  • 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 0,5 A, jednostanowe

Za pomocą oprogramowania TwinCAT 3 układy te można także przekonfigurować na inne tryby pracy, np. szybkie zliczanie lub przetwarzanie danych analogowych:

  • tryb licznika: 1 x wejście cyfrowe licznika 150 kHz, 1 x wejście cyfrowe jako licznik jednokierunkowy 20 kHz, 2 x wyście cyfrowe licznika,
  • tryb enkodera przyrostowego: 2 x wejście cyfrowe dla sygnału enkodera 100 kHz, 2 x wyjście cyfrowe enkodera,
  • tryb sygnałów analogowych: 2 x wejście cyfrowe skonfigurowane jako wejście analogowe 0…10 V, 12 bitów
  • tryb sygnałów PWM: 2 x wyjście cyfrowe skonfigurowane dla sygnałów PWM

Aby przetwarzać inne sygnały elektryczne, można rozszerzyć zakres wejść/wyjść dostępnych w komputerze CX7000 o dodatkowe moduły EtherCAT lub magistrali, elastycznie dobierając je w zależności od bieżących potrzeb.

Nowa jednostka dysponuje pamięcią MicroSD Flash 512 MB (opcjonalnie 1 GB, 2 GB, 4 GB lub 8 GB) i może pracować w temperaturze od -25 do +60 °C. Jako interfejs programistyczny zastosowano port Ethernet (10/100 MBit/s, RJ45). Dzięki temu CX7000 można opcjonalnie wykorzystać także jako niedrogi autonomiczny sterownik PLC. Wersja CX7080 dysponuje dodatkowo portem RS232/RS485, dzięki czemu oferuje możliwość przyłączenia dowolnego urządzenia, np. wyświetlacza, skanera lub wagi.

Ms. Justyna Rudnik

Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska

+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/