Met de ingebouwde pc CX7000 zijn het gemak en de kracht van de TwinCAT 3-omgeving nu ook beschikbaar voor compacte besturingen. Daarmee wordt de schaalbaarheid van de op pc gebaseerde besturingstechnologie van Beckhoff – van de mini PLC's tot de manycore industriële pc – verder uitgebreid. Een moderne 480-Mhz processor en geïntegreerde, configureerbare I/O’s bieden hierbij een optimale prijs-prestatieverhouding.
De ingebouwde pc CX7000 heeft een ARM Cortex™ M7-processor (32-bits, 480 MHz) en biedt daarmee voor compacte controllers hoge rekenprestaties. Daarnaast kunnen alle voordelen van de softwaregeneratie TwinCAT 3 worden gebruikt. Tegelijkertijd dragen de uiterst compacte afmetingen van 49 x 100 x 72 mm bij aan een optimale schaalbaarheid van op pc gebaseerde besturing voor typische compacte controllertoepassingen met een minimale footprint.
De zeer goede prijs-prestatieverhouding is verder mede gebaseerd op de reeds ingebouwde multifunctionele I/O's:
- 8 digitale ingangen, 24 V DC, filter 3 ms, type 3
- 4 digitale uitgangen, 24 V DC, 0,5 A, 1-draadtechnologie
Deze geïntegreerde multifunctionele I/O’s kunnen via TwinCAT 3 worden geconfigureerd voor andere bedrijfsmodi, zodat ook snel tellen of de verwerking van analoge waarden mogelijk worden:
- tellermodus: 1 x digitale telleringang 150 kHz, 1 x digitale ingang als op-/afteller 20 kHz, 2 x digitale telleruitgang
- incrementele encodermodus: 2 x digitale ingang voor 100-kHz e ncodersignaal, 2 x digitale encoderuitgang
- Analoge signaalmodus: 2 x digitale ingang geconfigureerd als analoge ingang 0-10 V, 12-bits
- PWM-signaalmodus: 2 x digitale uitgang geconfigureerd voor PWM-signaal
Als er nog andere elektrische signalen moeten worden verwerkt, kan de CX7000 naast de geïntegreerde I/O’s naar behoefte en uiterst flexibel worden uitgebreid met EtherCAT-klemmen of busklemmen.
De ingebouwde pc heeft 512 MB MicroSD flash-geheugen (optioneel 1 GB, 2 GB, 4 GB of 8 GB) en is geschikt voor bedrijfstemperaturen van -25 tot +60 °C. Een ethernetinterface (10/100 Mbit/s, RJ45) doet dienst als programmeringsinterface. Daarmee kan de CX7000 optimaal worden ingezet als compacte en betaalbare standalone-controller. In de versie CX7080 kan bovendien via de extra seriële interface (RS232/RS485) apparatuur worden aangesloten, zoals een display, scanner of weegsysteem.