A CX7000 típusú beágyazott PC a kompakt vezérlők világába is behozza a TwinCAT 3 szoftverkörnyezet által nyújtott kényelmi funkciókat és hatékonyságot, tovább fokozva a Beckhoff PC-alapú vezérléstechnikájának skálázhatóságát, széles választékot kínálva a rendkívül kisméretű PLC-k képességeitől a sokmagos ipari PC-kig terjedően. A korszerű 480 MHz-es processzorral és beépített, konfigurálható be/kimenetekkel rendelkező beágyazott PC-t optimális ár-érték arány jellemzi.
Az ARM Cortex™-M7 processzorral (32 bit, 480 MHz) rendelkező, CX7000 típusú beágyazott PC a költséghatékony, kisméretű vezérlők kategóriájában nagy számítási teljesítményt nyújt. Ezzel együtt a gépen a TwinCAT 3 szoftvergeneráció összes előnye felhasználható. Rendkívül kompakt, mindössze 49 x 100 x 72 mm-es méretével kiválóan alkalmas minimális helyigényű, ugyanakkor rugalmasan skálázható PC-alapú vezérlések megvalósítására.
Beépített többfunkciós be/kimeneteinek köszönhetően a CX7000 ár-érték aránya is kiváló:
- 8 db digitális bemenet, 24 V DC, 3 ms-os szűrő;
- 4 db digitális bemenet, 24 V DC, 0,5 A, egyvezetékes technológia.
Ezek a beépített többfunkciós be/kimenetek a TwinCAT 3 szoftverrel más üzemmódokra is beállíthatók, így gyors számlálás is végezhető velük, vagy analóg értékek is feldolgozhatók:
- számláló üzemmód: 1 db 150 kHz-es digitális számláló bemenet, 1 digitális bemenet felfelé/lefelé számláláshoz 20 kHz, 2 digitális számláló kimenet;
- inkrementális enkóder üzemmód: 2 digitális bemenet 100 kHz-es enkóderjelhez, 2 digitális kódoló kimenet;
- analóg üzemmód: 2 db 0…10 V-os, 12 bites analóg bemenetként konfigurált digitális bemenet;
- PWM-üzemmód: 2 db impulzusszélesség-modulált jelekhez konfigurált digitális kimenet.
További jelek feldolgozásához a CX7000 beépített digitális be/kimenetei igény szerint, egyszerűen bővíthetők EtherCAT- vagy buszterminálok segítségével. Ezeket a további be/kimeneti terminálokat közvetlenül a CX7000 típusú egységhez kell csatlakoztatni.
A beágyazott PC 512 MB-os microSD kártyával rendelkezik (a memória igény szerint 1, 2, 4 vagy 8 GB-ra bővíthető), és -25 ... +60 °C között üzemeltethető. A programozás 10/100 Mbit/s sebességű, RJ45 csatlakozóval ellátott Ethernet interfészen keresztül történik. A helytakarékos CX7000 tehát kiválóan alkalmas költséghatékony, önálló kompakt vezérlők megvalósítására. A CX7080 változat egy további soros (RS232/RS485) interfészt is tartalmaz perifériák – megjelenítők, beolvasóegységek vagy mérlegek – csatlakoztatására.
Products
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/