Con el PC embebido CX7000, ahora el potente y confortable mundo TwinCAT 3 también está disponible para sistemas de control de gama baja. De esta forma se continúa aumentando la escalabilidad de la tecnología de control basada en PC de Beckhoff, desde los mini PLC hasta los PC industriales Manycore. Un moderno procesador de 480 MHz y las I/O configurables e integradas brindan una relación óptima de precio-rendimiento.
El PC embebido CX7000 está equipado con un procesador M7 ARM Cortex™ (32 bit, 480 MHz) y ofrece una potencia de cálculo elevada para sistemas de control pequeños. También permite beneficiarse de todas las ventajas de la generación de software TwinCAT 3. Además, el diseño extremadamente compacto de 49 x 100 x 72 mm contribuye a la escalabilidad óptima del PC-based Control para aplicaciones típicas de sistemas de control pequeños con un footprint mínimo.
Gracias a las I/O multifuncionales ya integradas, se obtiene una excelente relación precio-rendimiento:
- 8 entradas digitales, 24 V CC, filtro de 3 ms, tipo 3
- 4 salidas digitales, 24 V CC, 0,5 A, técnica de 1 conductor
Estas I/O multifunción integradas pueden configurarse para otros modos de servicio a través de TwinCAT 3, de modo que también es posible un conteo rápido o el procesamiento de valores analógicos:
- Modo de contador: 1 entrada digital de contador 150 kHz, 1 entrada digital como contador ascendente/descendente 20 kHz, 2 salidas digitales de contador
- Modo de codificador incremental: 2 entradas digitales para codificado de señal 100 kHz, 2 salidas digitales de codificador
- Modo de señal analógica: 2 entradas digitales configuradas como entrada analógica 0…10 V, 12 bits
- Modo de señal PWM: 2 salidas digitales configuradas para señal PWM
Si se desean procesar señales eléctricas adicionales, además de las I/O integradas, el CX7000 puede ampliarse, según sea necesario y de forma extremadamente flexible, con terminales EtherCAT o terminales de bus.
El PC embebido dispone de una memoria Flash MicroSD de 512 MB (opcionalmente 1 GB, 2 GB, 4 GB u 8 GB) y es adecuado para temperaturas de funcionamiento de -25 a +60 °C. Un puerto Ethernet (10/100 Mbit/s, RJ45) sirve como interfaz de programación. De esta forma, el CX7000 puede utilizarse de forma óptima como sistema de control pequeño independiente y económico. En la versión CX7080, a través de la interfaz serial adicional (RS232/RS485) puede conectarse además un dispositivo, como una pantalla, un escáner o un sistema de pesaje.
Products
![Ms. Noelia Gutierrez](/media/pictures/contact/kontakt-personen/noelia_gutierrez.jpg)
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España