DétacherÉpinglerFermer

Le nouveau PC embarqué sous base soft TwinCAT 3, accroît les possibilités de contrôle commande sur base PC

PC embarqué CX7000 : la nouvelle gamme de PC accessibles, avec processeur de 480 MHz et E/S multifonction intégrées

Le PC embarqué CX7000 ouvre aux micro-automates l’univers TwinCAT 3 qui bénéficient désormais de la convivialité et de la performance de ce logiciel. Le contrôle commande basée sur PC ne cesse d’évoluer chez Beckhoff – avec une gamme allant du micro-automate programmable au PC industriel multicœur. Doté d’un processeur moderne de 480 MHz et d’E/S intégrées configurables, le PC embarqué est proposé à un excellent rapport qualité-prix.

Le PC embarqué CX7000 détient un processeur ARM Cortex™ M7 (32 bits, 480 MHz) qui lui confère une puissance de calcul élevée pour le segment des micro-automates. De plus, il bénéficie de tous les avantages de la génération soft TwinCAT 3, regroupé dans une extrême compacité. Avec des dimensions de seulement 49 x 100 x 72 mm, le CX7000 est optimal pour des applications nécessitant des micro-automates typiques avec une empreinte écologique minimale.

Avec ses E/S multifonction déjà intégrées, le CX7000 offre un excellent rapport qualité-prix :

  • 8 entrées numériques, 24 V CC, filtre 3 ms, type 3
  • 4 sorties numériques, 24 V CC, 0,5 A, connectique à 1 fil

Ces E/S peuvent être configurées via TwinCAT 3, permettant ainsi l’ajout de fonctions telles que le comptage rapide ou le traitement des valeurs analogiques :

  • Mode Compteur : 1 x entrée numérique compteur de 150 kHz, 1 x entrée numérique comme compteur croissant/décroissant 20 kHz, 2 x sortie numérique compteur
  • Mode Codeur incrémental : 2 x entrée numérique pour signal codeur de 100 kHz, 2 x sortie numérique codeur
  • Module Signal analogique : 2 x entrée numérique configurée comme entrée analogique de 0 à 1 0 V, 12 bits
  • Mode Signal MLI : 2 x sortie numérique configurée pour le signal MLI

Si d’autres signaux électriques doivent être traités, le CX7000 peut être complété par l’ajout de bornes de bus terrain EtherCATou autre.

Le PC embarqué dispose d’une mémoire MicroSD-Flash de 512 Mo (en option 1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go) et est conçu pour une plage de température de travail oscillant entre -25 à +60 °C. L’interface de programmation est assurée par une interface Ethernet (10/100 Mbit/s, RJ45). Ainsi doté, le CX7000 constitue une solution micro-automate autonome, compacte et bon marché. Il existe dans une version CX7080, équipée d’une interface série supplémentaire (RS232/TS485) permettant de raccorder un périphérique comme un écran, un scanner ou un système de pesage.

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/