LøsneFestLukk

Ny TwinCAT 3 kontroller gir uovertruffen kapasitet og funksjonalitet

Embedded-PC CX7000: Den nye innstegsmodellen med 480 MHz-prosessor og integrerte multifunksjonsinnganger/-utganger

Med Embedded-PC CX7000 er TwinCAT-3-verdenen nå også tilgjengelig for de enklere applikasjonene. Dermed økes skalerbarheten til Beckhoffs PC-baserte styringsteknikk ytterligere – fra Mini-PLS til multikjerne-IPC. En moderne 480 MHz-prosessor, integrerte og konfigurerbare inn-/utganger og gode utvidelsesmuligheter gir et optimalt pris-/ytelsesforhold.

Embedded-PC CX7000 er utstyrt med en ARM-Cortex™-M7-prosessor (32 bits, 480 MHz) og utgjør med sine integrerte IO en fleksibel PC-basert kontroller med minimalt fotavtrykk.

CX7000 gir et uovertruffent pris-/ytelsesforhold med de integrerte multifunksjonsinngangene/-utgangene:

  • 8 digitale innganger, 24 V DC, filter 3 ms, type 3
  • 4 digitale utganger, 24 V DC, 0,5 A, 1-lederteknikk

Disse integrerte multifunksjonsinngangene/-utgangene kan ved hjelp av TwinCAT 3 konfigureres til andre moduser slik at også rask telling eller analog signalbehandling blir mulig:

  • Tellemodus: 1 x teller-digitalinngang 150 kHz, 1 x digitalinngang som opp-/nedover-teller 20 kHz, 2 x teller-digitalutgang
  • Inkrementell enkoder-modus: 2 x digitalinngang for 100 kHz enkoder-signal, 2 x enkoder-digitalutgang
  • Analogsignalmodus: 2 x digitalinngang konfigurert som analoginngang 0–10 V, 12 bits
  • PWM-signalmodus: 2 x digitalutgang konfigurert for PWM-signal

CX7000 er fullt ut kompatibel med Beckhoffs IO terminaler og kan enkelt utvides med både EtherCAT (EL) eller Bussterminal (KL)-serien.

Kontrolleren har 32 MB arbeidsminne og 512 MB MicroSD-Flash-minne (Utvidbart til 1 GB, 2 GB, 4 GB eller 8 GB) og er sertifisert for driftstemperaturer fra -25 til +60 °C. CX7000 har ethernet-grensesnitt (10/100 MBit/s, RJ45) for tilkobling mot programmeringsverktøy og/eller toppsystem og muliggjør bruk både som kompakt og kostnadsgunstig frittstående kontroller eller del av et større anlegg. I versjonen CX7080 er det dessuten mulig å koble til en enhet via det ekstra serielle grensesnittet (RS232/RS485). CX7000 er tilgjengelig for levering i løpet av Q1 2019.

Mr. Kim Kiltveit

Mr. Kim Kiltveit
Beckhoff Automation AS
Raveien 205
3184 Borre
Norge

+47 33 50 46 90
press@beckhoff.no
www.beckhoff.com/nn-no/