SbloccaBloccaChiudi

L’hardware di controllo compatto TwinCAT 3 accresce ulteriormente la scalabilità del PC-based Control

PC embedded CX7000: la nuova classe di ingresso dotata di processore a 480 MHz e canali I/O multifunzionali integrati

Il PC embedded CX7000 apre le porte all’efficienza dell’ambiente software TwinCAT 3 anche ai controller compatti. Questa soluzione accresce ulteriormente la scalabilità della tecnologia di controllo basata su PC di Beckhoff, spaziando dai mini-PLC ai PC industriali many-core. Un processore da 480 MHz di moderna concezione e canali I/O integrati configurabili assicurano un rapporto ottimale prezzo-prestazione.

Il PC embedded CX7000 è dotato di processore ARM Cortex™-M7 (32 Bit, 480 MHz) grazie al quale è possibile disporre di un’elevata potenza di calcolo per i controller compatti a basso costo. Esso consente inoltre di beneficiare di tutti i vantaggi dell’ambiente TwinCAT 3, con un design estremamente compatto da 49 x 100 x 72 mm che contribuisce a una scalabilità ottimale del controllo basato su PC per le classiche applicazioni di piccole dimensioni che in genere richiedono un ingombro ridotto.

I canali I/O multifunzionali già integrati sulla CPU contribuiscono all’ottimo rapporto prezzo-prestazione:

  • 8 ingressi digitali, 24 V DC, filtro 3 ms, tipo 3
  • 4 uscite digitali, 24 V DC, 0,5 A, sistema a 1 conduttore

Questi I/O multifunzionali integrati possono essere configurati tramite TwinCAT 3 per altre modalità operative, consentendo rapidi processi di conteggio o l’elaborazione di valori analogici:

  • modalità contatore: 1 ingresso digitale contatore 150 kHz, 1 ingresso digitale come contatore incrementale e decrementale 20 kHz, 2 uscite digitali contatore
  • modalità encoder incrementale: 2 ingressi digitali per segnale encoder 100 kHz, 2 uscite digitali encoder
  • modalità segnale analogico: 2 ingressi digitali configurati come ingresso analogico 0…10 V, 12 Bit
  • modalità segnale PWM: 2 uscite digitali configurate per la generazione di segnali PWM

Per l’elaborazione di ulteriori grandezze elettriche, il CX7000 può essere ampliato, espandendo i canali I/O integrati, tramite terminali EtherCAT o K-Bus in base alle specifiche esigenze e in modo estremamente flessibile.

Il PC embedded CX7000 è dotato di memoria flash MicroSD da 512 MB (disponibili opzionalmente anche da 1 GB, 2 GB, 4 GB o 8 GB) ed è adatto ad operare a temperature da -25 a +60 °C. Una porta Ethernet (10/100 MBit/s, RJ45) funge da interfaccia di programmazione. Questo consente un utilizzo ottimale del CX7000 come controller stand-alone compatto ed economico. Nella versione CX7080 è inoltre possibile collegare ulteriori dispositivi tramite interfaccia seriale aggiuntiva (RS232/RS485), quali ad esempio display, scanner o sistema di pesatura.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/