Die Embedded-PCs der Serie CX2000 bilden die höchste Leistungsklasse der Embedded-PCs. Sie eignen sich aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und modularen Erweiterbarkeit für eine Vielzahl von Applikationen. Im Film erfahren Sie mehr über die Anwendungsbereiche und Eigenschaften der CX2000-Produktfamilie.
Weitere Informationen zu diesem Video
![CX20x3 | AMD Ryzen™](/media/pictures/tiles/products/ipc/cx20x3.png)
CX20x3 | AMD Ryzen™
Die Embedded-PCs der Serie CX20x3 verfügen über eine AMD-Ryzen™-CPU mit 2 bzw. 4 Kernen.
![CX20x2 | Intel® Xeon® D](/media/pictures/tiles/products/ipc/cx20x2.png)
CX20x2 | Intel® Xeon® D
Die Embedded-PC-Serie mit Server-Rechenleistung und Intel®-Xeon®-D-Prozessoren bietet bis zu 12 Kerne auf der Hutschiene.
![CX2043 | CPU-Grundmodul](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2043__web_preview.png)
CX2043 | CPU-Grundmodul
Der CX2043 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine AMD Ryzen™ V1807B-CPU mit 3,35 GHz bei vier Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.
![CX2033 | CPU-Grundmodul](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2033__web_preview.png)
CX2033 | CPU-Grundmodul
Der CX2033 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine AMD-Ryzen™-V1202B-CPU mit 2,3 GHz bei zwei Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.
![CX2072 | CPU-Grundmodul](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2072__web_ethercat_preview.png)
CX2072 | CPU-Grundmodul
Der CX2072 verfügt über eine Intel®-Xeon®-CPU mit 2,1 GHz (12 Cores). Im CPU-Grundmodul ist ein kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert. Das Grundmodul beinhaltet neben der CPU auch den Arbeitsspeicher, der 8 GB RAM umfasst. Optional sind bis zu 64 GB möglich. Die Steuerung bootet von einer CFast-Flash-Speicherkarte, die sowohl das Betriebssystem als auch die Anwenderprogramme und Daten enthält.
![CX2062 | CPU-Grundmodul](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2062__web_ethercat_preview.png)
CX2062 | CPU-Grundmodul
Der CX2062 verfügt über eine Intel®-Xeon®-CPU mit 2,0 GHz (8 Cores). Im CPU-Grundmodul ist ein kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert. Das Grundmodul beinhaltet neben der CPU auch den Arbeitsspeicher, der 8 GB RAM umfasst. Optional sind bis zu 64 GB möglich. Die Steuerung bootet von einer CFast-Flash-Speicherkarte, die sowohl das Betriebssystem als auch die Anwenderprogramme und Daten enthält.
![CX2042 | CPU-Grundmodul](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2042__web_ethercat_preview.png)
CX2042 | CPU-Grundmodul
Der CX2042 verfügt über eine Intel®-Xeon®-CPU mit 2,2 GHz (4 Cores). Im CPU-Grundmodul ist ein kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert. Das Grundmodul beinhaltet neben der CPU auch den Arbeitsspeicher, der 8 GB RAM umfasst. Optional sind bis zu 64 GB möglich. Die Steuerung bootet von einer CFast-Flash-Speicherkarte, die sowohl das Betriebssystem als auch die Anwenderprogramme und Daten enthält.
![CX2040 | CPU-Grundmodul (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2040__web_preview.png)
CX2040 | CPU-Grundmodul (Servicephase)
Das CX2040-CPU-Grundmodul verfügt über eine Intel®-Core™-i7-quad-core-CPU mit 2,1 GHz Taktfrequenz. Aufgrund der hohen Leistung ist die CPU mit einem kugelgelagerten und drehzahlüberwachten Lüfter ausgestattet. Das Grundmodul beinhaltet neben CPU und Chipsatz auch den Arbeitsspeicher, der standardmäßig 4 GB umfasst. Die Steuerung bootet von der CFast-Flash-Speicherkarte.
![CX2030 | CPU-Grundmodul (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2030__web_preview.png)
CX2030 | CPU-Grundmodul (Servicephase)
Das CX2030-CPU-Grundmodul verfügt über eine Intel®-Core™-i7-dual-core-CPU mit 1,5 GHz Taktfrequenz. Die Steuerung ist lüfterlos und ohne rotierende Bauteile. Das Grundmodul beinhaltet neben CPU und Chipsatz auch den Arbeitsspeicher, der standardmäßig 2 GB umfasst. Optional sind bis zu 4 GB möglich. Die Steuerung bootet von der CFast-Flash-Speicherkarte.