LösenAnheftenSchließen

CX2040 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX2040 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX2040 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Status-LEDs
Batteriefach
(unter der Klappe)
CFast
Ethernet- und USB-Anschluss
DVI-Anschluss
Multi-Optionsschnittstelle z. B.
RS232, PROFIBUS, CANopen
CX2040 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX2040 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Embedded-PCs aus der CX2000-Produktfamilie

Embedded-PC CX2000: Multicore auf der Hutschiene

Embedded-PC CX2000 mit Multi-Core-CPU und PCI-Express

Embedded-PCs aus der CX2000-Produktfamilie

Embedded-PC CX2000: Multicore auf der Hutschiene

Embedded-PC CX2000 mit Multi-Core-CPU und PCI-Express

Das CX2040-CPU-Grundmodul verfügt über eine Intel®-Core™-i7-quad-core-CPU mit 2,1 GHz Taktfrequenz. Aufgrund der hohen Leistung ist die CPU mit einem kugelgelagerten und drehzahlüberwachten Lüfter ausgestattet. Das Grundmodul beinhaltet neben CPU und Chipsatz auch den Arbeitsspeicher, der standardmäßig 4 GB umfasst. Die Steuerung bootet von der CFast-Flash-Speicherkarte.

Die Grundausstattung des CX2040 umfasst eine CFast-Speicherkarte, zwei unabhängige GBit-Ethernet-Schnittstellen, vier USB-2.0- sowie eine DVI-I-Schnittstelle.

Die CPU verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher, falls keine USV genutzt wird.

Als Option gibt es die Möglichkeit, das Gerät mit einer Feldbus- oder einer seriellen Schnittstelle zu bestellen. Über die beidseitig vorhandenen hochpoligen Anschlüsse können alle anderen Komponenten der CX2000-Familie angeschlossen werden. Als Betriebssystem kommt Microsoft Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 P oder Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB zum Einsatz. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX2040-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Aufgrund seiner hohen Leistung ist der CX2040 auch für interpolierende Achsbewegungen mit TwinCAT NC I geeignet.

An das CPU-Grundmodul können links bis zu vier Module angesteckt werden. Die Ansteckreihenfolge spielt dabei keine Rolle. Die Module sind intern per PCI-Express angebunden und können im Nachhinein im „Feld“ an die CPU gesteckt werden.

Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird ein Netzteilmodul vom Typ CX2100-0014 oder CX2100-0914 benötigt, das rechts an die CPU gesteckt wird. Zwischen Netzteil und CPU können noch bis zu zwei CFast-Speicherkartenmodule (CX2550-0010) angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei CFast-Karten eingesetzt werden können. Beim Einsatz von mehr als einer CFast-Karte kann auch RAID genutzt werden.

Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C ermöglicht den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: CX2043

Produktinformationen

Technische DatenCX2040
ProzessorIntel® Core™ i7 2715QE 2,1 GHz
Anzahl Kerne4
Flash-Speicher20-GB- oder 40-GB-CFast-Flash-Karte (je nach Betriebssystem), optional erweiterbar
Arbeitsspeicher4 GB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungkugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7 (TwinCAT 3 unterstützt nur einen CPU-Kern), Windows Embedded Standard 7 P, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-Anschlussvia Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
NOVRAM128 kB
Max. Leistungsaufnahme32 W
Gewichtca. 1230 g
Abmessungen (B x H x T)144 mm x 99 mm x 91 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelHigh Performance (70); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX2040-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX2040-0110CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT
CX2040-0111CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX2040-0112CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX2040-0113CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX2040-0115CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2040-0120CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, kein TwinCAT
CX2040-0121CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX2040-0122CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX2040-0123CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX2040-0125CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2040-0130CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2040-0135CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2040-0140CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, kein TwinCAT
CX2040-0141CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX2040-0142CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX2040-0143CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX2040-0150CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2040-0155CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2040-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.

Windows Embedded Compact 7 unterstützt, in Verbindung mit TwinCAT 3, nur einen CPU-Kern.

Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD erfordern mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte. Alle anderen Betriebssysteme erfordern mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionen
CX2900-0010Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x0, CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium.
CX2900-0011CPU-Grundmodul ohne 20-GB-CFast-Flash-Karte, Minderpreis
CX2900-0012CPU-Grundmodul ohne 40-GB-CFast-Flash-Karte, Minderpreis
CX2900-003940-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte
CX2900-004380-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte
CX2900-004580-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
CX2900-0047160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
Optionsschnittstellen
CX2040-N010DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD unterstützt.
CX2040-N011DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD unterstützt.
CX2040-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2040-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX2040-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX2040-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX2040-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX2040-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX2040-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX2040-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX2040-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2040-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2040-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2040-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2040-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX2040-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-0101DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus).
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0101Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx
10 Verriegelungssets zu je zwei Clips
CX2900-0102Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück
CX2900-0103Ersatzlüfterkassette für CX2040, CX2042, CX2043, CX2062, CX2072 und CX2020, CX2030, CX2033 mit Lüfteroption
– Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm
– einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage
– Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm