Das CX2030-CPU-Grundmodul verfügt über eine Intel®-Core™-i7-dual-core-CPU mit 1,5 GHz Taktfrequenz. Die Steuerung ist lüfterlos und ohne rotierende Bauteile. Das Grundmodul beinhaltet neben CPU und Chipsatz auch den Arbeitsspeicher, der standardmäßig 2 GB umfasst. Optional sind bis zu 4 GB möglich. Die Steuerung bootet von der CFast-Flash-Speicherkarte.
Die Grundausstattung des CX2030 umfasst eine CFast-Speicherkarte, zwei unabhängige Gbit-Ethernet-Schnittstellen, vier USB-2.0- sowie eine DVI-I-Schnittstelle.
Die CPU verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher, falls keine USV genutzt wird.
Als Option gibt es die Möglichkeit, das Gerät mit einer Feldbus- oder einer seriellen Schnittstelle zu bestellen. Über die beidseitig vorhandenen hochpoligen Anschlüsse können alle anderen Komponenten der CX2000-Familie angeschlossen werden. Als Betriebssystem kommt Microsoft Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 P oder Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB zum Einsatz. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX2030-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Aufgrund seiner hohen Leistung ist der CX2030 auch für interpolierende Achsbewegungen mit TwinCAT NC I geeignet.
An das CPU-Grundmodul können links bis zu vier Module angesteckt werden. Die Ansteckreihenfolge spielt dabei keine Rolle. Die Module sind intern per PCI-Express angebunden und können im Nachhinein im „Feld“ an die CPU gesteckt werden.
Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird ein Netzteilmodul vom Typ CX2100 benötigt, das rechts an die CPU gesteckt wird. Zwischen Netzteil und CPU können noch bis zu zwei CFast-Speicherkartenmodule (CX2550-0010) angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei CFast-Karten eingesetzt werden können. Beim Einsatz von mehr als einer CFast-Karte kann auch RAID genutzt werden.
Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C ermöglicht den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.
Produktstatus:
Servicephase | empfohlene Alternative: CX2033
Produktinformationen
Technische Daten | CX2030 |
---|---|
Prozessor | Intel® Core™ i7 2610UE 1,5 GHz |
Anzahl Kerne | 2 |
Flash-Speicher | 20-GB- oder 40-GB-CFast-Flash-Karte (je nach Betriebssystem), optional erweiterbar |
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3-RAM (erweiterbar ab Werk auf 4 GB) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Kühlung | passiv, optional mit aktiver Kühlung ab Werk |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 (TwinCAT 3 unterstützt nur einen CPU-Kern), Windows Embedded Standard 7 P, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, TwinCAT/BSD |
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-Runtime TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | via Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
NOVRAM | 128 kB |
Max. Leistungsaufnahme | 27 W |
Gewicht | ca. 1165 g |
Abmessungen (B x H x T) | 144 mm x 99 mm x 91 mm |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Mid Performance (60); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Bestellangaben | |
---|---|
CX2030-0100 | CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX2030-0110 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT |
CX2030-0111 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX2030-0112 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX2030-0113 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX2030-0115 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2030-0120 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, kein TwinCAT |
CX2030-0121 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX2030-0122 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX2030-0123 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX2030-0125 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2030-0130 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2030-0135 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2030-0140 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, kein TwinCAT |
CX2030-0141 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX2030-0142 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX2030-0143 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX2030-0150 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2030-0155 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2030-0185 | CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.
Windows Embedded Compact 7 unterstützt, in Verbindung mit TwinCAT 3, nur einen CPU-Kern.
Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD erfordern mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte. Alle anderen Betriebssysteme erfordern mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.
TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.
Optionen | |
---|---|
CX2900-0010 | Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium. |
CX2900-0011 | CPU-Grundmodul ohne 20-GB-CFast-Flash-Karte, Minderpreis |
CX2900-0012 | CPU-Grundmodul ohne 40-GB-CFast-Flash-Karte, Minderpreis |
CX2900-0039 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte |
CX2900-0043 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte |
CX2900-0045 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
CX2900-0047 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
CX2900-0300 | „Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX2030-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen
zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX2100-0014 oder CX2100-0914. |
CX2900-0304 | Erweiterung auf 4 GB DDR3-RAM statt 2 GB DDR3-RAM |
Optionsschnittstellen | |
---|---|
CX2030-N010 | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von Windows Embedded Compact 7 unterstützt. |
CX2030-N011 | DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX2030-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2030-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on |
CX2030-N031-0001 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on |
CX2030-N031-0002 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off |
CX2030-N031-0003 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off |
CX2030-N031-0004 | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on |
CX2030-M112 | 2 x EtherCAT-Master-Schnittstelle |
CX2030-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX2030-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2030-B310 | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2030-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2030-B510 | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2030-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
CX2030-B930 | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0101 | DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus). |
CX2900-0026 | 20-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme) |
CX2900-0038 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0040 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0042 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0101 | Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx 10 Verriegelungssets zu je zwei Clips |
CX2900-0102 | Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück |
CX2900-0103 | Ersatzlüfterkassette für CX20xx mit Lüfteroption – Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm – einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage – Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen