LösenAnheftenSchließen

DeviceNet | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

FCxxxx | Feldbuskarten

FCxxxx | Feldbuskarten

PCI
DeviceNet-Master/Slave FC5201
1-Kanal, DeviceNet-Master/Slave
FC5202
2-Kanal, DeviceNet-Master/Slave


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP 20)

BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

Standard Economy plus Compact
DeviceNet-Buskoppler BK5200
BK5220
BK5250


BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

48 kByte Programmspeicher 256 kByte Programmspeicher
DeviceNet-Busklemmen-Controller BC5250
BX5200


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

1-Kanal
DeviceNet-Master EL6752
DeviceNet, Master/Slave
EL6754
DeviceNet, Master
DeviceNet-Slave EL6752-0010
EL6754-0010
DeviceNet, Slave


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)

IP1xxx-B52x | Digital-Eingang

IP1xxx-B52x | Digital-Eingang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IP1001-B520
IP1002-B520
IP1001-B528
IP1002-B528
24 V DC
Filter 0,2 ms
IP1011-B520
IP1012-B520
IP1011-B528
IP1012-B528
Zähler IP1502-B520
IP1502-B528


IP2xxx-B52x | Digital-Ausgang

IP2xxx-B52x | Digital-Ausgang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IP2001-B520
IP2002-B520
IP2001-B528
IP2002-B528
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2021-B520
IP2022-B520
IP2021-B528
IP2022-B528
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2041-B520
IP2042-B520
IP2041-B528
IP2042-B528
PWM
Imax = 2,5 A
IP2512-B520
IP2512-B528


IP23xx-B52x | Digital-Kombi

IP23xx-B52x | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IP2301-B520
IP2302-B520
IP2401-B520
IP2301-B528
IP2302-B528
IP2401-B528
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IP2311-B520
IP2312-B520
IP2311-B528
IP2312-B528
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2321-B520
IP2322-B520
IP2321-B528
IP2322-B528
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2331-B520
IP2332-B520
IP2331-B528
IP2332-B528


IP3xxx-B52x | Analog-Eingang

IP3xxx-B52x | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IP3102-B520
IP3102-B528
0/4…20 mA IP3112-B520
IP3112-B528
Widerstandssensor IP3202-B520
IP3202-B528
Thermoelement/mV IP3312-B520
IP3312-B528


IP4xxx-B52x | Analog-Ausgang

IP4xxx-B52x | Analog-Ausgang

2-Kanal
Signal
±10 V IP4112-B520
IP4112-B528
0…20 mA IP4132-B520
IP4132-B528


IP5xxx-B52x | Winkel-/Wegmessung

IP5xxx-B52x | Winkel-/Wegmessung

M12-Steckverbinder
Funktion
SSI-Geber-Interface IP5009-B520
IP5009-B528
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IP5109-B520
IP5109-B528


IP6xxx-B52x | Kommunikation

IP6xxx-B52x | Kommunikation

M12-Steckverbinder
Signal
RS232 IP6002-B520
IP6002-B528
0…20 mA (TTY) IP6012-B520
IP6012-B528
RS422/RS485 IP6022-B520
IP6022-B528


IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

M8-Steckverbinder M12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2301-B520
IL2302-B520
IL2301-B528
IL2302-B528


Zubehör

ZK1052-6xxx-3xxx | DeviceNet-Leitungen, vorkonfektioniert

ZK1052-6xxx-3xxx | DeviceNet-Leitungen, vorkonfektioniert

Offenes Ende Buchse
Stecker, gerade ZK1052-6100-3xxx
ZK1052-6152-3xxx
Stecker, gewinkelt ZK1052-6300-3xxx
ZK1052-6154-3xxx
Flansch, gerade ZK1052-6200-3xxx
ZK1052-6354-3xxx
Flansch, gewinkelt ZK1052-6400-3xxx


ZB3xxx | DeviceNet-Leitung, Meterware

ZB3xxx | DeviceNet-Leitung, Meterware

Feste Verlegung
DeviceNet-Leitung ZB5200


ZS1xxx | DeviceNet-Steckverbinder

ZS1xxx | DeviceNet-Steckverbinder

Stift Buchse Stift + Buchse
Stecker, gerade ZS1052-0610
Stecker, gewinkelt ZS1052-0630
Kupplung ZS1052-0620
ZS1052-0640
Endwiderstand ZS1052-1610
Y-Verteiler ZS1052-2600
ZS1052-2602
T-Verteiler ZS1052-2601
Businterface-Connector ZS1052-3000
Schaltschrankdurchführung ZS1052-6610