LösenAnheftenSchließen

BX5200 | DeviceNet-Busklemmen-Controller

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BX5200 | DeviceNet-Busklemmen-Controller

BX5200 | DeviceNet-Busklemmen-Controller

Power-LEDs
K-Bus
Versorgung
Buskoppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Feldbusanschluss
SSB-Anschluss
Joystickschalter
LCD-Display für
Statusanzeige
Adresswahlschalter
Serielle Schnittstelle
Beschriftungsfeld
BX5200 | DeviceNet-Busklemmen-Controller

BX5200 | DeviceNet-Busklemmen-Controller

Der Busklemmen Controller BX5200 besitzt eine DeviceNet-Slaveschnittstelle. Er verfügt über eine automatische Baudratenerkennung bis 500 kBaud und einen Adresswahlschalter für die Adressvergabe. Es können bis zu 512 Byte Eingänge und 512 Byte Ausgänge mit der Steuerung ausgetauscht werden.

Eine Einheit besteht aus dem Busklemmen Controller BX5200 mit bis zu 64 Busklemmen und einer Busendklemme. Mit dem System der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich. Programmiert wird der Controller über die COM1- oder über die DeviceNet-Schnittstelle der PC-Feldbuskarte FC520x.

Die Busklemmen Controller der Serie BX sind vom Ausstattungs- und Leistungsspektrum zwischen der Busklemmen-Controller-Serie BC und den Embedded-PCs der Serie CX positioniert. Die Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen BC und BX sind die größere Speicherausstattung und die erweiterten Schnittstellen des BX. Zusätzlich sind zwei serielle Schnittstellen für die Programmierung und für den Anschluss weiterer serieller Geräte integriert. Im Gerät selbst enthalten sind ein beleuchtetes zwei Zeilen x 16 Zeichen LC-Display mit Joystickschalter sowie eine Real-Time-Clock. Über den integrierten Beckhoff Smart-System-Bus (SSB) können weitere Peripheriegeräte, z. B. Displays, angeschlossen werden.

Im Hinblick auf ein modulares Maschinenkonzept ist die BX-Familie hervorragend einzusetzen. Im Verbund kann der Busklemmen Controller über die Feldbusschnittstelle mit anderen Anlagenteilen Daten austauschen. Die Real-Time-Clock ermöglicht einen dezentralen Einsatz, bei dem der Wochentag oder die Uhrzeit eine wichtige Rolle spielen. Die Einsatzgebiete dieser Serie sind denen der BC-Serie ähnlich, jedoch lassen sich mit dem BX, aufgrund der großen Speicherausstattung, wesentlich komplexere, größere Programme abarbeiten und lokal mehr Daten verwalten (z. B. Historie- und Trenddatenaufzeichnung), die dann sukzessive über den Feldbus abgeholt werden.

Steuerung für die dezentrale Signalverarbeitung

Wie auch bei allen anderen Beckhoff Steuerungen ist die Automatisierungssoftware TwinCAT Grundlage für die Parametrierung und Programmierung. Programmiert werden die BX-Geräte nach der leistungsfähigen IEC 61131-3-Norm in den Programmiersprachen AWL, FUP, KOP, AS oder ST. Dem Anwender stehen die gewohnten TwinCAT-Werkzeuge, wie z. B. die SPS-Programmieroberfläche, der System Manager und TwinCAT Scope zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt wahlweise über die serielle Schnittstelle (COM1) oder über den Feldbus via Beckhoff PC-Feldbuskarten FC520x.

Die Konfiguration erfolgt ebenfalls mit TwinCAT. Über den System Manager werden das Feldbusinterface, der SSB-Bus und die Real-Time-Clock konfiguriert und parametriert. Alle angeschlossenen Geräte und Busklemmen können vom System Manager ausgelesen werden. Die Konfiguration wird nach der Parametrierung über die serielle Schnittstelle auf den BX gespeichert, von wo sie auch wieder ausgelesen werden kann.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

Produktinformationen

PLC-DatenDeviceNet | BX5200
Programmierungüber TwinCAT via Programmierschnittstelle oder Feldbus
Programmspeicher256 kByte
Datenspeicher256 kByte
Remanente Daten2 kByte
Persistente Daten1 kByte
Laufzeitsystem1 SPS-Task
SPS-Zykluszeitca. 1 ms für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus)
ProgrammiersprachenIEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)
Online-Changeja
Up-/Download-Codeja/ja
Technische DatenBX5200
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Max. Byte-Anzahl Prozessabbild2048-Byte-Input und 2048-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale2.040 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale512 Inputs/Outputs
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis 500 kBaud
BusinterfaceOpen-Style-Connector, 5-polig
Serielle SchnittstelleCOM1: 1 x RS232, COM2: 1 x RS232 oder RS485
SSBCANopen-basiertes Sub-Bussystem für den Anschluss weiterer Peripheriegeräte
Diagnose-LED2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus
DisplayFSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text für Diagnose oder eigene Texte, beleuchtet
SchalterJoystickschalter für Parameterisierung und Diagnose
Uhrinterne, akkugepufferte Uhr für Zeit und Datum
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom140 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Einschaltstrom2,5 x Dauerstrom
Stromversorgung K-Bus1450 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung)
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenBXxxxx
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)81 mm x 100 mm x 90 mm (BX8000: 61 mm x 100 mm x 90 mm)
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A