Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 2 x 0,32 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 7,24 mm ± 0,2 mm (0,2850" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grau |
A1 | 49,0 mm |
A2 | Ø 14,5 mm |
B1 | 44,0 mm |
B2 | Ø 14,5 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1052-6152-3003 | 0,30 m |
ZK1052-6152-3005 | 0,50 m |
ZK1052-6152-3010 | 1,00 m |
ZK1052-6152-3020 | 2,00 m |
ZK1052-6152-3023 | 2,30 m |
ZK1052-6152-3030 | 3,00 m |
ZK1052-6152-3032 | 3,20 m |
ZK1052-6152-3050 | 5,00 m |
ZK1052-6152-3100 | 10,00 m |
ZK1052-6152-3150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen