Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 2 x 0,32 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 7,24 mm ± 0,2 mm (0,2850" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grau |
A1 | 35,00 mm |
A2 | 32,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1052-6300-3005 | 0,50 m |
ZK1052-6300-3020 | 2,00 m |
ZK1052-6300-3050 | 5,00 m |
ZK1052-6300-3100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen