Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 2 x 0,32 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 7,24 mm ± 0,2 mm (0,2850" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grau |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-6100__web_dimensions.gif)
A1 | 49,0 mm |
A2 | Ø 14,5 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1052-6100-3010 | 1,00 m |
ZK1052-6100-3020 | 2,00 m |
ZK1052-6100-3025 | 2,50 m |
ZK1052-6100-3030 | 3,00 m |
ZK1052-6100-3050 | 5,00 m |
ZK1052-6100-3100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen