Der Digital-Ausgang IP2002-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten digitale Ausgänge | IP2002-Bxxx |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 8 |
Anschluss Ausgänge | M12, schraubbar |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. je Kanal |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 8 Outputs |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Technische Daten | IP2002-B528 |
---|---|
Erweiterungsmodule | – |
Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
DeviceNet-Typ | entsprechend I/O-Variante |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung (Explicit-Messaging) |
Übertragungsraten | automatische Erkennung bis 500 kBaud |
Businterface | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, typ. 2 x 2 x 0,25 mm² |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufnahme Steuerspg. | 45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Länge zwischen Stationen | 500 m 250 m 100 m |
I/O-Kommunikationsarten | Bit Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Zubehör | |
---|---|
ZK1020-0101-0xxx | vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich |
ZK2000-6100-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende |
ZK2000-6162-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert |
ZK2020-3200-0xxx | M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende |
ZK2020-3132-0xxx | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert |
ZS1020-0010 | IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems |
ZS2000-2610 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
ZS2000-2710 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
ZS2000-2310 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS2000-2320 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS5300-0011 | Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm |
ZS5000-0014 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück |
ZS5000-0020 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück |
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000 |
ZB8801-0002 | Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen