![TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf355x__web_preview.png)
Die TwinCAT 3 Analytics Runtime ist der Container, in dem die Analytics-Applikation abläuft, welche in der TwinCAT 3 Analytics Workbench TE3500 konfiguriert und entwickelt wurde. Die Runtime kann dabei lokal, auf einer Remote-Hardware oder in einer virtuellen Maschine installiert sein. Sie beinhaltet auch den TwinCAT 3 HMI Server TF2000, der das erstellte Analytics-Dashboard hostet. Zusammenfassend ist die TwinCAT 3 Analytics Runtime ein Bundle von verschiedenen Lizenzen. Enthalten ist eine SPS-Laufzeit, die Analytics-SPS-Bibliothek, die IoT-Anbindung mit MQTT und HTTPS/Rest, die Storage-Provider-Anbindung, der TwinCAT 3 HMI Server und ein entsprechendes Client-Paket, damit mehrere Nutzer gleichzeitig auf das designte Analytics-Dashboard schauen können.
Bereits enthaltende Produktlizenzen:
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3550 |
---|---|
Beinhaltet | TC1200, TF2000, TF2020, TF2300, TF3300, TF3510, TF6701, TF6760 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3550-0v40 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3550-0v50 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3550-0v60 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3550-0v70 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3550-0v80 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3550-0v81 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3550-0v82 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3550-0v83 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3550-0v84 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3550-0v90 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3550-0v91 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3550-0v92 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3550-0v93 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3550-0v94 | TwinCAT 3 Analytics Runtime, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen