![TF3300 | TwinCAT 3 Scope Server](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf33xx__web_preview.png)
Der TwinCAT 3 Scope Server bereitet Daten für die visuelle Anzeige im TwinCAT 3 Scope View auf. Er kann mit der Scope View Base oder der Version TE1300 Scope View Professional verwendet werden. Für die autarke Datenaufzeichnung eignet sich der Scope Server besonders in verteilten Systemen im Produktions-, Anlagen- oder Maschinennetz. Er verfügt dabei nicht nur über TwinCAT-spezifische Kommunikationsschnittstellen, sondern auch über eine standardisierte Kommunikationsanbindung mittels OPC UA.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3300 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3300-0v40 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3300-0v50 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3300-0v60 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3300-0v70 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3300-0v80 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3300-0v81 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3300-0v82 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3300-0v83 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3300-0v84 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3300-0v90 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3300-0v91 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3300-0v92 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3300-0v93 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3300-0v94 | TwinCAT 3 Scope Server, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen