![TF6701 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT)](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf67xx__web_preview.png)
TwinCAT 3 IoT Communication stellt Basisfunktionen zum Versenden und Empfangen von Daten über das sogenannte MQ Telemetry Transport (MQTT)-Protokoll in Form von SPS-Bibliotheken zur Verfügung.
Dies ermöglicht den Versand und Empfang von Publisher/Subscriber-basierten MQTT-Nachrichten direkt aus der Steuerung heraus, was eine einfache Datenkommunikation zwischen unterschiedlichen Geräten ermöglicht. Zur Absicherung des Transportkanals steht TLS zur Verfügung, welches eine Verschlüsselung der Datenpakete und Authentifzierung am Message Broker ermöglicht. MQTT ist ein offenes und standardisiertes Kommunikationsprotokoll, welches aufgrund seines geringen Overheads gerade im Bereich der schnellen und effizienten Datenübertragung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele IT-Provider, gerade im Bereich des Cloud Computing, stellen den Zugriff auf ihre Datendienste über dieses Protokoll zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6701 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF6701-0v10 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 10 (Basic), bei Industrie-PCs mit Plattform-Level P10 bereits im Produkt enthalten |
TF6701-0v20 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6701-0v30 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6701-0v40 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6701-0v50 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6701-0v60 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6701-0v70 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6701-0v80 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6701-0v81 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6701-0v82 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6701-0v83 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6701-0v84 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6701-0v90 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 90 (Other) |
TF6701-0v91 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6701-0v92 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6701-0v93 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6701-0v94 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen