![TF3510 | TwinCAT 3 Analytics Library](https://multimedia.beckhoff.com/media/te35xx__web_preview.png)
Die TwinCAT 3 Analytics Library ist eine SPS-Bibliothek mit Analysefunktionen für Prozess- und Applikationsdaten. Sie kann lokal auf der Maschinensteuerung oder auf einem Remote-Analysesystem mit IoT-Kommunikationsanbindung eingesetzt werden. In beiden Anwendungsfällen kann mit der automatischen SPS-Code-Erzeugung der TwinCAT 3 Analytics Workbench TE3500 viel Engineering-Zeit eingespart werden. Für den lokalen Einsatz erfolgt nur das Mapping manuell, im IoT-Workflow entfällt sogar das Mapping und wird automatisch durchgeführt.
Es stehen Funktionsbausteine mit einfachen und komplexeren Funktionen zur Verfügung. Das Spektrum reicht von Flankenzählern, Life-Time-Überwachung und Maschinentaktanalyse bis zu mathematischen Funktionen und Hüllkurvenüberwachung. Genauso können Minima und Maxima von Eingangssignalen berechnet und über logische Operatoren miteinander verknüpft werden. Korrelationsfunktionen, Den-Stream-Algorithmus und lineare Regression runden das Portfolio an komplexen Algorithmen nach oben ab. Alle Bausteine eignen sich für den objektorientierten Applikationsaufbau und nutzen die Eigenschaften der IEC 61131-3-Programmierung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3510 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3510-0v20 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF3510-0v30 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF3510-0v40 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3510-0v50 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3510-0v60 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3510-0v70 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3510-0v80 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3510-0v81 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3510-0v82 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3510-0v83 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3510-0v84 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3510-0v90 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3510-0v91 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3510-0v92 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3510-0v93 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3510-0v94 | TwinCAT 3 Analytics Library, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.