Der TwinCAT 3 HMI Server ist ein modularer Webserver, der die HMI bereitstellt. Alle CPU-Leistungsklassen von Arm® bis Multicore werden unterstützt. Die leistungsfähige Basisarchitektur ermöglicht zahlreiche Anwendungsszenarien: von der lokalen Panel-Lösung bis zu Multi-Client-, Multi-Server- und Multi-Runtime-Konzepten.
Für den Start eines HMI Clients wird lediglich ein HTML5-fähiger Browser benötigt, der für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar ist. Deshalb können Clients sowohl auf PCs als auch auf mobilen Geräten, wie Tablets oder Smartphones, genutzt werden. Die Sicherheit steht bei allen Plattformen im Vordergrund. Über gesicherte Verbindungen werden die Daten zwischen Client und Server verschlüsselt ausgetauscht. Die integrierte Benutzerverwaltung bietet ein konfigurierbares Rechtesystem, das sich auch an die Benutzerverwaltung der eigenen IT-Infrastruktur anbinden lässt.
Der HMI Server ist über automatisierungstechnische Protokolle mit der jeweiligen Steuerung bzw. den Steuerungen verbunden. Hierfür steht, neben der Automation Device Specification (ADS), auch OPC UA zur Verfügung.
Der HMI Server ist modular um sogenannte Server-Extensions erweiterbar, wie z. B. einem Meldesystem oder einer Rezeptverwaltung. Zusätzlich bietet ein Server-Extension SDK (Software Development Kit) die Möglichkeit, Erweiterungen in .NET zu entwickeln. Auf diese Weise können eigene Logiken erstellt und weitere Kommunikationsprotokolle implementiert werden.
Der TwinCAT 3 HMI Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einem Client (Browser) und einer Steuerung.
Link zu unserem Online Showcase HMI.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF2000 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF2000-0v20 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF2000-0v30 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF2000-0v40 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF2000-0v50 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF2000-0v60 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF2000-0v70 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF2000-0v80 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF2000-0v81 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF2000-0v82 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF2000-0v83 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF2000-0v84 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF2000-0v90 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 90 (Other) |
TF2000-0v91 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF2000-0v92 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF2000-0v93 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF2000-0v94 | TwinCAT 3 HMI Server, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen