Sogenannte REST (Representational State Transfer)-APIs werden in der IoT-Kommunikation häufig von Webservern angeboten, um bestimmte Kommunikationsabläufe in einer einheitlichen und zustandslosen Schnittstelle zu kanalisieren. REST-APIs können beispielsweise zur Abfrage von Wetterdaten, zur Kommunikation mit Messenger-Diensten oder als Schnittstelle zum Schreiben in eine Datenbank dienen.
Die Function TF6760 TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST stellt Basisfunktionen für die HTTP/HTTPS-Kommunikation in Form einer SPS-Bibliothek zur Verfügung, um REST-APIs als Client ansprechen zu können. HTTP-Kommandos wie zum Beispiel GET, PUT und POST werden zur Verfügung gestellt. Die Absicherung des Kommunikationskanals (HTTPS) erfolgt über SSL/TLS-Mechanismen. Nachrichteninhalte können über XML- und JSON-Parser direkt aus dem SPS-Kontext heraus definiert, interpretiert und für die Kommunikation genutzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6760 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6760-0v20 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6760-0v30 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6760-0v40 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6760-0v50 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6760-0v60 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6760-0v70 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6760-0v80 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6760-0v81 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6760-0v82 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6760-0v83 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6760-0v84 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6760-0v90 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6760-0v91 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6760-0v92 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6760-0v93 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6760-0v94 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen