解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime

TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime

TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime

TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime

TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime

TwinCAT 3 Analytics Runtime 是一个 Runtime “容器”,用于运行在 TE3500 TwinCAT 3 Analytics Workbench 中配置和开发的 Analytics 应用程序。Runtime 可以安装在本地、远程硬件或虚拟机中。它还包含 TF2000 TwinCAT 3 HMI Server,用于托管 Analytics 图形用户界面。总的来说,TwinCAT 3 Analytics Runtime是一系列不同的授权。它包括 PLC 实时核、Analytics PLC 软件库、通过 MQTT 和 HTTPS/Rest 实现的物联网连接、Storage Provider 连接、TwinCAT 3 HMI Server 以及相应的客户端软件包,以便多个用户可以同时查看所设计的 Analytics 图形用户界面。

已包含的产品授权:

  • TC1200 | TwinCAT 3 PLC
  • TF3300 | TwinCAT 3 Scope Server
  • TF3510 | TwinCAT 3 Analytics Library
  • TF6701 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT)
  • TF6760 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST
  • TF2000 | TwinCAT 3 HMI 服务器
  • TF2020 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 3
  • TF2300 | TwinCAT 3 HMI Scope

产品状态:

正常供应

产品信息

技术数据TF3550
包括TC1200, TF2000, TF2020, TF2300, TF3300, TF3510, TF6701, TF6760
操作系统Windows 7, Windows 10
CPU 结构x86, x64
订购信息
TF3550-0v40TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 40(普通型)
TF3550-0v50TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 50(普通增强型)
TF3550-0v60TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 60(中等性能型)
TF3550-0v70TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 70(高性能型)
TF3550-0v80TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 80(极高性能型)
TF3550-0v81TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 81(极高性能型)
TF3550-0v82TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 82(极高性能型)
TF3550-0v83TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 83(极高性能型)
TF3550-0v84TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 84(极高性能型)
TF3550-0v90TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 90(其它)
TF3550-0v91TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 91(其它,5…8 个处理器核)
TF3550-0v92TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 92(其它,9…16 个处理器核)
TF3550-0v93TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 93(其它,17…32 个处理器核)
TF3550-0v94TwinCAT 3 Analytics Runtime,平台等级 94(其它,33…64 个处理器核)

对于平台等级 90-94,我们推荐使用 TwinCAT 3 授权加密狗

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款