![TF20x0 | TwinCAT 3 HMI Clients Packs](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf2xxx__web_preview.png)
Der TwinCAT 3 HMI Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einem Client (Browser). Sollen gleichzeitig weitere Verbindungen z. B. zu einem mobilen Gerät oder Panel aufgebaut werden, stehen optionale Client-Pakete zur Verfügung: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 oder 100. Die Anzahl der Clients ist nicht an Geräte gebunden, der HMI Server zählt nur die gleichzeitigen (Browser-)Verbindungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF20x0 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF2000 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF2010 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 1 |
TF2015 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 2 |
TF2020 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 3 |
TF2025 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 5 |
TF2030 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 10 |
TF2035 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 20 |
TF2040 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 25 |
TF2045 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 100 |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen