TC1000 | TwinCAT 3 ADS

TC1000 | TwinCAT 3 ADS

TC1000 | TwinCAT 3 ADS

TC1000 | TwinCAT 3 ADS

TC1000 | TwinCAT 3 ADS

TwinCAT 3.1 | Transportverschlüsselung für ADS – Secure ADS

TwinCAT 3.1 | Transportverschlüsselung für ADS – Secure ADS

Die ADS-Kommunikation in TwinCAT: Bindeglied der TwinCAT-Modulwelt.

Die Automation Device Specification (ADS) ist das Kommunikationsprotokoll von TwinCAT. Es ermöglicht den Datenaustausch und die Steuerung von TwinCAT-Systemen. ADS ist medienunabhängig und kann über serielle oder Netzwerkverbindungen kommunizieren.

 

ADS ermöglicht:

  • Zugriff auf das Prozessabbild
  • konsistenten Datenaustausch
  • Zugriff auf I/O-Tasks
  • Erkennen von Statusänderungen
  • Auslesen der SPS-Symbolinformationen
  • Zugriff per Variablenname
  • Summenkommandos
  • synchronen und asynchronen Zugriff
  • zyklische und eventbasierte Benachrichtigungen

 

Es werden Bibliotheken und Laufzeitkomponenten für die gängigen Programmiersprachen (u. a. .NET, C/C++, Delphi, Java) mitgeliefert. Zusätzlich werden Schnittstellen bereitgestellt, um die Kommunikation mit Drittanbieter-Software zu realisieren (z. B. MATLAB®, NI LabVIEW™, Office). Die ADS-Webservices erlauben es, geräteunabhängige Webapplikationen (HTML5, WCF) zu entwickeln.

Mehrfachverbindungen verwaltet der Message Router und verteilt die Nachrichten effizient. Über die integrierte Diagnoseschnittstelle können die Datenpakete über den ADS Monitor aufgezeichnet werden.

Das kostenlose TwinCAT 3 ADS liefert die Basiskomponenten, um mit TwinCAT-Systemen zu kommunizieren. Das Setup lässt sich in eigenen Installationsroutinen integrieren.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTC1000
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD, TwinCAT/RTOS
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TC1000-0v10TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 10 (Basic)
TC1000-0v20TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 20 (Economy)
TC1000-0v30TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TC1000-0v40TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 40 (Performance)
TC1000-0v50TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TC1000-0v60TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TC1000-0v70TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 70 (High Performance)
TC1000-0v80TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TC1000-0v81TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TC1000-0v82TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TC1000-0v83TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TC1000-0v84TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TC1000-0v90TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 90 (Other)
TC1000-0v91TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TC1000-0v92TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TC1000-0v93TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TC1000-0v94TwinCAT 3 ADS, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen