Mit TwinCAT 3 I/O können zyklische Daten von verschiedenen Feldbussen in Prozessabbildern gesammelt werden. Zyklische Tasks treiben die entsprechenden Feldbusse. Verschiedene Feldbusse können mit unterschiedlichen Zykluszeiten auf einer CPU betrieben werden. Auf das Prozessabbild können Applikationen direkt zugreifen. Die Konfiguration der Feldbusse und der Prozessabbilder erfolgt im TwinCAT 3 Engineering.
- verbindet I/O-Geräte und Tasks variablenorientiert
- verbindet Tasks untereinander variablenorientiert
- kleinste Einheit ist ein Bit
- unterstützt synchrone oder asynchrone Beziehungen
- Austausch konsistenter Datenbereiche und Prozessabbilder
- Online-Darstellung im Verzeichnisbaum
- Online-Watchfenster
- „Force und Write“ zur Inbetriebnahme und zum Test für Taskvariablen und I/O-Geräte
- unterstützte Feldbusse:
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TC1100 |
---|---|
Beinhaltet | TC1000 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD, TwinCAT/RTOS |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TC1100-0v10 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 10 (Basic), bei Industrie-PCs mit Plattform-Level P10 bereits im Produkt enthalten |
TC1100-0v20 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 20 (Economy) |
TC1100-0v30 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TC1100-0v40 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 40 (Performance) |
TC1100-0v50 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TC1100-0v60 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TC1100-0v70 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TC1100-0v80 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TC1100-0v81 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TC1100-0v82 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TC1100-0v83 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TC1100-0v84 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TC1100-0v90 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 90 (Other) |
TC1100-0v91 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TC1100-0v92 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TC1100-0v93 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TC1100-0v94 | TwinCAT 3 I/O, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen