LösenAnheftenSchließen

TC1702 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible

TC1702 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible

TC1702 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible

TC1702 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible

TC1702 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible

TwinCAT UserMode Runtime TC170x

TwinCAT UserMode Runtime TC170x

Die TwinCAT 3 Usermode Runtime stellt eine Möglichkeit bereit, die in TwinCAT programmierten Anwendungen ohne Echtzeit-Eigenschaften im Usermode des Betriebssystems auszuführen. Die TwinCAT 3 Usermode Runtime kann zu reinen Engineeringzwecken lizenzkostenfrei genutzt werden und benötigt lediglich (Trial-)Lizenzen der genutzten TwinCAT-Produkte.

Ergänzend wird lizenzkostenpflichtig durch die Option „Fast As Possible“ eine Schnittstelle bereitgestellt, die die Anwendung so schnell ausführt, wie die Hardware es zulässt. Dabei werden auch unterschiedliche Kerne und Taktungen simuliert.

Für die Anwendung steht eine Schnittstelle bereit, um die Option „Fast As Possible“ entsprechend zu nutzen und während des Ablaufs verändern zu können. Durch diese Option kann eine Vorschau von berechneten Ergebnissen einer Anwendung realisiert werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTC1702
Benötigte LizenzTC1100
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
CPU-Architekturx64
Bestellangaben
TC1702-0v40TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 40 (Performance)
TC1702-0v50TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TC1702-0v60TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TC1702-0v70TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 70 (High Performance)
TC1702-0v80TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TC1702-0v81TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TC1702-0v82TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TC1702-0v83TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TC1702-0v84TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TC1702-0v90TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 90 (Other)
TC1702-0v91TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TC1702-0v92TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TC1702-0v93TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TC1702-0v94TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen