![TC1701 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control](https://multimedia.beckhoff.com/media/tc1701__web_preview.png)
Die TwinCAT 3 Usermode Runtime stellt eine Möglichkeit bereit, die in TwinCAT programmierten Anwendungen ohne Echtzeit-Eigenschaften im Usermode des Betriebssystems auszuführen. Die TwinCAT 3 Usermode Runtime kann zu reinen Engineeringzwecken lizenzkostenfrei genutzt werden und benötigt lediglich (Trial-)Lizenzen der genutzten TwinCAT-Produkte.
Ergänzend wird lizenzkostenpflichtig durch die Option „External Control“ eine Schnittstelle bereitgestellt, die die Anwendung, getaktet durch eine externe Anwendung, ausführt. Diese wird vom Kunden durch eine API erstellt und kontrolliert somit die Ausführung.
Für die Anwendung steht eine Schnittstelle bereit, um die Option „External Control“ zu nutzen und während des Ablaufs verändern zu können. Durch diese Option kann eine Synchronisation mit anderen Programmen realisiert werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TC1701 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TC1701-0v40 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 40 (Performance) |
TC1701-0v50 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TC1701-0v60 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TC1701-0v70 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TC1701-0v80 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TC1701-0v81 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TC1701-0v82 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TC1701-0v83 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TC1701-0v84 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TC1701-0v90 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 90 (Other) |
TC1701-0v91 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TC1701-0v92 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TC1701-0v93 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TC1701-0v94 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen