![TC1220 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®](https://multimedia.beckhoff.com/media/tc1220__web_preview.png)
Aufbauend auf der TwinCAT 3 PLC/C++ TC1210 bietet TC1220 zusätzlich durch TC1320 TwinCAT 3 C++/MATLAB® and Simulink® die Möglichkeit, Module in MATLAB® und Simulink® zu nutzen. MATLAB® and Simulink® ist eine im wissenschaftlichen Umfeld weit verbreitete Entwicklungsumgebung und wird u. a. für die Beschreibung von dynamischen Systemen verwendet. Aus dieser Umgebung heraus ist es möglich, C++-Code zu generieren, welcher das beschriebene Verhalten umsetzt. Unter Verwendung der TE140x-Produkte können so TwinCAT-3-Laufzeitmodule erzeugt werden.
TC1x20 ist eine Erweiterung der TwinCAT-C++-Laufzeit um die Möglichkeit, diese Module auszuführen.
Eigenschaften
- beinhaltet die TwinCAT-3-PLC- und C++-Laufzeit
- erlaubt die Ausführung von aus MATLAB® und Simulink® generierten Modulen
- mehrfache Instanziierung von Modulen
- Parametrierung dieser Module zur Laufzeit
- Online-Zugriff auf alle Parameter (abschaltbar)
- generische Module (keine Hardwarebindung innerhalb der Modelle erforderlich)
- Anbindung an den External Mode von Simulink®
- Anbindung an den TwinCAT-C++-Debugger mit grafischer Darstellung der Blöcke
- Module aufrufbar aus anderen Modulen oder direkt von Tasks
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TC1220 |
---|---|
Beinhaltet | TC1200, TC1320 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TC1220-0v40 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 40 (Performance) |
TC1220-0v50 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TC1220-0v60 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TC1220-0v70 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TC1220-0v80 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TC1220-0v81 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TC1220-0v82 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TC1220-0v83 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TC1220-0v84 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TC1220-0v90 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 90 (Other) |
TC1220-0v91 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TC1220-0v92 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TC1220-0v93 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TC1220-0v94 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen