![TC1260 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I](https://multimedia.beckhoff.com/media/tc1260__web_preview.png)
Erweiterung der TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 um die Möglichkeit, Bewegungen mit bis zu drei Bahn- und bis zu fünf Hilfsachsen zu interpolieren. Unterstützt werden verschiedene Achstypen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Die Programmierung der Bewegung erfolgt in der Regel in DIN 66025, kann aber alternativ auch über SPS-Funktionsbausteine erfolgen.
Eigenschaften
- max. 3 Bahnachsen und bis zu 5 Hilfsachsen pro Interpolationskanal
- max. 31 Kanäle
- unterstützt elektrische Servoachsen, Schrittmotorantriebe
- Programmierung in DIN 66025
- zusätzliche Spracherweiterungen mit strukturiertem Text (GST)
- Zugriff alternativ über Funktionsbausteine nach IEC 61131-3
- Interpreterfunktionen wie Unterprogramm- und Sprungtechnik, programmierbare Schleifen, Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, M- und H-Funktionen, mathematische Funktionen, Variablenprogrammierung, Anwendermakros
- Geometriefunktionen: Geraden und Kreise im 3D-Raum, Linear-, Zirkular-, Helikalinterpolation in den Hauptebenen und frei definierbaren Ebenen, Bezier-Splines, Look-ahead-Funktion
- Online-Umkonfiguration von Achsen in Gruppen, Bahnoverride, Slavekopplung an Bahnachsen, Hilfsachsen, Achsfehler- und Durchhangkompensation, Messfunktionen
- Bedienung mit Automatikbetrieb, Handbetrieb (Jog/Tipp), Einzelsatzbetrieb, Referenzieren, Handradbetrieb (Verfahren/Überlagern)
- komfortables Debugging mit Online-Monitoring von aktueller Soll-/Istposition (Schleppabstände aller Achsen), aktuell bearbeiteter NC-Programmzeile, aktuell interpretierter NC-Programmzeile, Kanalstatus
- Unterstützung von kinematischen Transformationen in Verbindung mit TF511x
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TC1260 |
---|---|
Beinhaltet | TC1200, TF5000, TF5100 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TC1260-0v40 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 40 (Performance) |
TC1260-0v50 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TC1260-0v60 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TC1260-0v70 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TC1260-0v80 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TC1260-0v81 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TC1260-0v82 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TC1260-0v83 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TC1260-0v84 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TC1260-0v90 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 90 (Other) |
TC1260-0v91 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TC1260-0v92 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TC1260-0v93 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TC1260-0v94 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen