Mehr als 200 IPCs für die Modernisierung des Kaisermühlentunnels in Wien
PC-based Control wacht über Straßentunnel
PC-basierte Gebäudeautomation erleichtert den Aufbau von digitalem Zwilling
Dongfeng Design Institute, China
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Mehr als 200 IPCs für die Modernisierung des Kaisermühlentunnels in Wien
Dongfeng Design Institute, China
Aktuell leben über 50 % der Weltbevölkerung in Städten mit mehr als einer Million Einwohnern. Prognosen zufolge sollen es im Jahr 2050 75 % sein. Dabei entfallen bereits heute drei Viertel des weltweiten Energieverbrauchs auf Städte. Um den CO2-Ausstoß zu verringern und ein nachhaltiges Zusammenleben in urbanen Räumen zu sichern, sind neue Konzepte in der Städteplanung gefragt: Eine umweltfreundliche und stabile Energieversorgung, intelligente Gebäudeautomation, neue Mobilitätskonzepte, ein effizienter Verkehrsfluss sowie mehr öffentliche Sicherheit sind nur einige der vielen Vorteile, die Smart-City-Lösungen bieten können.
Dabei sollte die Technologie nicht Treiber der Stadtentwicklung sein, sondern ein Mittel, um Städte nachhaltig zu gestalten und das Zusammenleben sowie die Lebensqualität ihrer Bewohner zu verbessern. Dies setzt durchdachte Lösungsansätze voraus: von smarten Mobilitätskonzepten, bei denen öffentlicher Verkehr mit motorisiertem und nichtmotorisiertem Individualverkehr kombiniert wird, über den ressourcenschonenden Betrieb von Gebäuden bis hin zur effizienten Wasser- und Abwasserversorgung. Digitale Vernetzung unterstützt aber auch die Integration von Energieerzeugungs- und Speichersystemen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität. Ein weiterer Schritt zur Realisierung einer Smart City ist die Digitalisierung der Stadtverwaltung, welche − basierend auf Realdaten von Luftqualität, Energie, Wasserqualität etc. − die Übersicht behält und schnelle Entscheidungen treffen kann.
Unsere auf offenen Standards basierende PC-Steuerungstechnologie bietet die optimale Grundlage zur Digitalisierung von Gebäuden, Infrastrukturprojekten, der Wasserver- und -entsorgung sowie der Energieversorgung. Durch Datenaufzeichnung und -auswertung lassen sich wertvolle Informationen für den intelligenten Betrieb des urbanen Raumes generieren, beispielsweise, um Gebäude effizient und zuverlässig zu betreiben (über Energiemonitoring oder Predictive Maintenance), Energieversorgungssicherheit (über ein Smart Grid) herzustellen oder Verkehrsflüsse zu optimieren.
Ihr Vorsprung mit PC-based Control:
Emissionen aus dem Bau und Betrieb von Gebäuden sind für 38 % des globalen energiebezogenen CO2-Austoßes verantwortlich (2020 Gobal Status Report for Buildings and Construction). Um die vereinbarten Klimaziele erreichen zu können, müssen diese Emissionen stark gesenkt werden. Eine intelligente Gebäudeautomation und übergeordnete Digitalisierungsstrategie gehören daher zu den Schlüsselfaktoren in Smart-City-Konzepten.
Als Pionier der PC-basierten Steuerungstechnik sind wir langjähriger Partner der Immobilienbranche. Mit unserem holistischen Ansatz der Gebäudeautomation lässt sich ein nachhaltiges, energieeffizientes Smart Building realisieren. Alle Gewerke, von der HLK- über die Beleuchtungs- und Fassadensteuerung, die Raumautomation, die AV- und Medientechnik bis zur Fernwartung und Cloud-Connectivity, werden auf einer durchgängigen IT- und PC-basierten Automatisierungsplattform gebündelt. Die Auswertung und Analyse der Gebäudedaten für die verschiedenen Funktionen können sowohl lokal in der Steuerung als auch in der Cloud erfolgen; Edge- und Cloud-Konzepte sind dabei beliebig kombinierbar.
Durch die Integration diverser Gebäudesteuerungen in unsere zentrale PC-basierte Automatisierungsplattform können Gebäude und Quartiere untereinander vernetzt und in nachhaltige Smart-City-Konzepte eingebunden werden. Da alle Funktionen in einer Software zum Ablauf kommen, stellen zukünftige Erweiterungen kein Problem dar. Dank der Skalierbarkeit und Modularität unserer Steuerung können das I/O-System beliebig erweitert und Softwarebausteine wiederverwendet werden, wenn eine neue Gebäudefunktion gewünscht wird. Diese flexible Erweiterbarkeit wirkt sich gerade im Bereich der Sanierung bzw. Revitalisierung von Bestandsimmobilien vorteilhaft aus und schafft die Basis für eine wirtschaftliche und zukunftsfähige Lösung. Die umfangreiche Connectivity unserer Steuerung erlaubt dabei die Kommunikation mit bestehenden Strukturen und Geräten.
PC-based Control im Einsatz:
Angesichts der fortschreitenden Urbanisierung und des Klimawandels stößt der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur längst an seine Grenzen. Gefragt sind intelligente Konzepte zur Umsetzung bedarfsgerechter, zukunftsfähiger Mobilitätslösungen, bei denen sowohl die Senkung der CO2-Emissionen als auch die Lebensqualität der Stadtbewohner und die Verkehrssicherheit im Fokus stehen.
Dazu gehören der Umstieg auf E-Mobilität, inklusive der entsprechenden Infrastruktur, der Ausbau und die Vernetzung des öffentlichen und des nichtmotorisierten Verkehrs, die intelligente Verkehrssteuerung zur Vermeidung von Staus sowie die effiziente Nutzung von Parkraum. In vielen dieser Konzepte ist bereits heute unsere Steuerungstechnik im Einsatz, z. B. wenn es um das Sammeln von Echtzeitdaten zur Steuerung von Wechselverkehrszeichen oder Parkleitsystemen geht. Hier sind schnelle Steuerungen gefragt, die mit unterschiedlichen Diensten kommunizieren können. Ein weiteres Beispiel für intelligentes Verkehrsmanagement stellt die Tunnelautomatisierung dar: von der Regelung der Verkehrssignale über die Belüftungs- und Lichtsteuerung bis zur Integration von Überwachungskameras, die in Echtzeit eine optimale Sicht auf Staus bieten. Es ergibt sich ein genaues Bild des Verkehrsniveaus, indem alle verfügbaren Daten über das Automatisierungssystem erfasst werden.
Unsere Technologie ist auch in der E-Automobilproduktion sowie bei der standortübergreifenden Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs für E-Autos, inklusive des Abrechnungssystems, im Einsatz. Um das Stromnetz nicht zu überlasten, wenn zum Beispiel alle Ladesäulen in einem Parkhaus gleichzeitig in Betrieb sind, erfolgt eine Priorisierung. PC-basierte Steuerung eignet sich auch hier perfekt zur Vernetzung mit mobilen Geräten sowie zur Sammlung und Analyse großer Datenmengen in der Cloud.
PC-based Control im Einsatz:
An die moderne Warenlogistik werden hohe Anforderungen gestellt: Getrieben durch den Onlinehandel müssen Logistik- und Distributionszentren die Verfügbarkeit von Waren bei maximaler Individualisierung und Schnelligkeit zuverlässig gewährleisten. Daher hat die Branche sehr früh auf digitale Vernetzung und Automatisierung gesetzt.
Aufgrund ihrer Offenheit eignet sich unsere PC-basierte Steuerung hervorragend, um Logistikabläufe durch die Vernetzung von Produktion, Intralogistik und Handel zu optimieren. So sind wir seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Logistik tätig − unter anderem als Partner großer Supermarktketten und deren Logistikzentren. Standardisierte Schnittstellen in Hard- und Software ermöglichen die problemlose Integration der Steuerungstechnik in neue oder bereits existierende Anlagenstrukturen und bilden die Basis für die effiziente und zuverlässige Auftragsabwicklung.
City-Logistik ist ein Sammelbegriff für verschiedene Konzepte, die bei konstanter Versorgungsqualität die städtische Infrastruktur entlasten. Ziel ist es, Warenströme am Empfängerort in einem Güterverkehrszentrum in Stadtnähe zu bündeln. Durch optimale Organisation und Auslastung wird die Anzahl der Lieferfahrten im Stadtbereich reduziert; elektrische Fahrzeuge oder Lastenräder, welche die Waren in die Innenstadt befördern, sorgen für eine weitere Senkung der Emissionen und die Entlastung der städtischen Infrastruktur.
Voraussetzung ist die optimale Vernetzung aller am Transport beteiligten Unternehmen bzw. Prozesse sowie die Digitalisierung der benötigten Informationen. Unsere Automatisierungstechnik sorgt dafür, dass Pakete den richtigen Weg zum Fahrzeug finden und dass Kühlketten nicht unterbrochen werden. Sie ist aber auch im Spiel, wenn Waren durch intelligenten Zuschnitt der Pakete auf eine optimale Größe weniger Transportraum einnehmen und so Emissionen und Ressourcen eingespart werden.
Mit der steigenden Menge an Abfällen, die wir weltweit produzieren, wächst die Bedeutung einer nachhaltigen Entsorgungslogistik. Sie umfasst die gesamte Prozesskette, von der Wertstofftrennung über die routenoptimierte Abholung bis zur Sortierung und Verarbeitung der Abfälle. Im Kern geht es darum, alle Prozesse durch Digitalisierung und Vernetzung zu optimieren, Ressourcen zu schonen sowie den CO2-Ausstoß zu verringern.
Durch die Sensorüberwachung des Füllstands von öffentlichen Abfallbehältern lassen sich z. B. Routen von Müllfahrzeugen in Echtzeit optimieren. Die Abfallbehälter werden nur dann angefahren, wenn sie fast voll sind. Aber auch in das Gebäudemanagement werden zunehmend smarte Abfalllösungen integriert: vom sensorüberwachten Abfallbehälter bis zur automatischen Steuerung der Reinigungsprozesse entsprechend dem Belegungsstatus. Die Daten der einzelnen Teilnehmer werden entweder lokal oder in der Cloud gesammelt und verarbeitet. Auch unterirdische Rohr-/Vakuumsysteme zur Müllsammlung und -entsorgung, wie sie in zahlreichen Pilotprojekten zum Einsatz kommen, bieten hohes Potenzial zur Reduktion der Entsorgungslogistik.
PC-based Control im Einsatz:
Die Optimierung der Energieeffizienz durch zukunftsfähige Steuerungslösungen gehört zu den Schlüsselkriterien einer nachhaltigen Entwicklung urbaner Lebenswelten. In allen Bereichen − von der Erzeugung grüner Energie in Wind-, Solar-, Biogasanlagen oder Wasserkraftwerken über intelligente Energiespeichersysteme bis zur Steuerung von Fernwärmesystemen − sind effiziente Lösungen auf Basis einer intelligenten Vernetzung gefragt.
Die dezentrale und unregelmäßige Zufuhr von Energie aus nachhaltigen Quellen sowie bidirektionale Energieflüsse erfordern die Vernetzung von Energieerzeugungs- und -speichersystemen mit den Verbrauchern in Smart Grids. Durch die Einspeisung von Energieinformationen kann schnell auf Änderungen im Netz reagiert werden; außerdem bieten intelligente Netze die Möglichkeit, Erzeugung und Nachfrage aufeinander abzustimmen. Dies erfordert − neben der Übermittlung von Informationen an den Verbraucher − auch das zeitgenaue Erfassen von Verbrauchsinformationen sowie ihre zeitnahe Übertragung an das Energienetz via Smart Metering.
Als langjähriger Automatisierungspartner der Windindustrie und der Photovoltaikbranche verfügen wir über Erfahrungen in der schnellen Windparkvernetzung, bei FLISR, der dezentralen Fehlerortung, -eingrenzung und Versorgungswiederherstellung, der Spannungs- und Blindleistungskompensation sowie der Überwachung der Stromqualität. Unser Automatisierungsbaukasten mit dem schnellen Feldbus EtherCAT bietet die optimale Grundlage zur Energiemessung und Sicherung der Netzwerkstabilität.
Komplexe Anforderungen stellt auch die Automatisierung intelligenter Speichersysteme, die bei der Einspeisung nachhaltiger Energiequellen Frequenzschwankungen ausgleichen und das Netz bei Produktionsengpässen stützen müssen: Dies setzt ein optimales Energiespeichermanagement auf Basis kontinuierlicher Erfassung und Überwachung von Energiedaten und eine schnelle Kommunikation über Fernwirkprotokolle voraus. Um dies zu erfüllen, unterstützt unsere Steuerungstechnik alle gängigen Kommunikationsstandards. Ein umfangreiches Portfolio an Messtechnikmodulen erlaubt die zuverlässige Erfassung von Temperatur, Druck und Durchflussmenge. Auch Condition Monitoring und Power Monitoring sind über entsprechende Interfaces in die Automatisierungsplattform integriert und bilden die Basis für eine vorausschauende Wartung und die Auswertung von Strom- und Spannungsrohdaten.
PC-based Control im Einsatz:
Planer und Ingenieure im Bereich der Wasserwirtschaft stehen heute nicht nur vor der Herausforderung, die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und die zuverlässige Abwasserentsorgung zu gewährleisten. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und des demografischen Wandels geht es zunehmend um Themen wie Nachhaltigkeit und Effizienz im Umgang mit der Ressource Wasser. Hier geraten bestehende Infrastrukturen oft an ihre Grenzen. Teilweise veraltete Systeme müssen nachgerüstet und neue Ansätze erprobt werden. In der Wasserwirtschaft besteht eine besondere Komplexität hinsichtlich der Anpassung an verschiedene Kommunikationswege, Steuerungen und Geräte, da in der Regel über die Jahre eine inhomogene Zusammenstellung verschiedenster Geräte zur Lösung von Spezialproblemen entstanden ist. Dazu kommen Anpassungen an diverse Softwarepakete, wie lokale Visualisierung, Datenlogger vor Ort sowie zentrale Leit- und Betriebsführungssysteme.
Die Lösung bietet unsere PC-basierte Steuerungstechnik: Sie eignet sich als durchgängige Steuerungsplattform sowohl zur zentralen Steuerung einer Kläranlage als auch zur dezentralen Regelung diverser Außenstationen wie Brunnen, Pumpstationen, Regenüberlaufbecken, Wasserturm, Sandfang, Vorklärung, mechanische und biologische Reinigung, Schlammbehandlung und Nachklärung. Aufgrund der Vielfalt an Schnittstellen unterstützt unsere PC-basierte Steuerung alle gängigen Kommunikationsmedien und -standards in die übergeordnete Prozessebene, z. B. über OPC UA, sowie in die Feldebene. Die Kommunikation über weite Entfernungen erfolgt via Cloud, Analogmodem, Funk, PC-Netzwerke oder Mobilfunknetze. Die Offenheit der PC-basierten Automatisierung ermöglicht auch die Adaption an bestehende Systeme, sodass ein Anlagenretrofit zur Verbesserung der Energieeffizienz problemlos realisierbar ist.
PC-based Control im Einsatz:
Der Tourismussektor ist der drittgrößte sozioökonomische Bereich der EU und spielt eine entscheidende Rolle für Wachstum und Beschäftigung. Der Kritik als Umweltsünder stellt sich die Branche und wirbt massiv mit den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Seit 2019 zeichnet die EU-Kommission jährlich zwei Städte als „EU Capital of Smart Tourism“ aus. Die Auszeichnung erhalten europäische Städte, die sich besonders in den Bereichen nachhaltiger, digitaler, innovativer und inklusiver Lösungen im Tourismus hervortun.
Beim Thema Nachhaltigkeit werden beispielsweise Recycling und Müllverwertung, die Umweltzertifizierung von Hotels und Restaurants, der Ausstoß von Treibhausgasen, die Erreichbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs sowie Angebote für Leihfahrräder und E-Roller bewertet. Ein wichtiges Kriterium ist auch der Zugang zu touristischen Dienstleistungen und Produkten durch neue Technologien, wie eine App, die den Besucher zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt leitet und Informationsmöglichkeiten über Hotels und Restaurants bietet.
Die Interaktion über das Smartphone hat sich auch auf Festivals, in Freizeitparks oder auf Kreuzfahrtschiffen durchgesetzt, um den Gast über Attraktionen vor Ort zu informieren. Vermehrt greift auch in diesen Marktsegmenten, die von einem hohen Energieverbrauch geprägt sind, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit.
PC-based Control im Einsatz:
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.
PC-based Control: die intelligente Automationslösung für energieeffiziente Infrastrukturbauten
Intelligente Automatisierung von Wasser- und Abwasserbehandlung
Skalierbar und hochperformant: PC-based Control von Beckhoff für Steuerungs- und Antriebstechnikaufgaben in der Lager- und Distributionslogistik.
IIoT-fähige Lösungen bieten Transparenz für Maschinen und Energieverteilung.
Mehr als 125.000 Windenergieanlagen bis zu einer Größe von 16 MW wurden weltweit mit Beckhoff Technologie automatisiert.
PC-based Control ermöglicht die Steuerung aller Gewerke in einem Data Center.
Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie