EL3413 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt

EL3413 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt

EL3413 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt

Run-LED, N Error
IL1 OK, IL1 Error
IL2 OK, IL2 Error
IL3 OK, IL3 Error
ccw/cw
L1 OK, L1 Error
L2 OK, L2 Error
L3 OK, L3 Error
Strommessung IL1
Strommessung IL2
Strommessung IL3
Strommessung IN
L1
L2
L3
N
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3413 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt

EL3413 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3413 ist eine Weiterentwicklung der EL3403. Mit max. 690 V AC sind die Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren, wie sie z. B. in der Windindustrie üblich sind, optimiert. Ein vorgeschalteter Spannungswandler ist nicht erforderlich. Die Stromeingänge sind galvanisch voneinander getrennt und erlauben den Einsatz der Klemme in allen üblichen geerdeten Stromwandlerschaltungen, wie 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung. Einfache Netzanalysen werden von der EL3413 bis zur 21. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt. Der Oberschwingungsanteil kann, wie alle Messwerte der Klemme, über die Prozessdaten ausgelesen werden.

Die Leistungsmessklemmen EL3413, EL3413-0001 und EL3413-0120 besitzen seit dem 3. Quartal 2015 standardmäßig eine Nullleiterstrommessung. Ohne zusätzliche Kosten für den Endanwender wurden die Klemmen zwischen Pin 4 und Pin 8 mit einem Shunt ausgestattet, um dem Endanwender eine direkte Nullleiteranalyse zu ermöglichen.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: EL3453

Produktinformationen

Technische DatenEL3413
Anzahl Eingänge4 x Strom, 3 x Spannung
Technik3-phasige Leistungsmessung für Wechselspannungen
Signaltypsingle-ended
Oversampling-Faktor
Distributed Clocks
Wandlungszeitnetzsynchron
MesswerteStrom (I1, I2, I3, In), Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energie, cos φ, Frequenz, Harmonische Schwingung
Messspannungmax. 690 V AC 3~ (ULX-N: max. 400 V AC)
Messstromeinstellbar, 100 mA AC, 1 A AC (Default), 5 A AC; potenzialfrei
Auflösung1 μA, 0,1 mV, 10 mW
Messfehler/ Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte
Potenzialtrennung4500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus160 mA typ.
Besondere Eigenschaftengalvanisch getrennte Stromeingänge, Oberschwingungsanalyse, auch einphasiger Betrieb möglich
Gewichtca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL3413EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt
EL3413-0001EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 600 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt
EL3413-0120EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 120 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen