OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.
TwinCAT OPC UA Server
- unterstützt folgende OPC UA-Funktionen: Data Access, Historical Data Access, Alarms & Conditions
- Zwischenspeicherung von Daten im Server: Unterbrechung der Kommunikationsverbindung führt nicht zum Datenverlust.
- grafischer Konfigurator zur einfachen Handhabung von lokalen und entfernten OPC UA Servern
- Definition von User-/Gruppen-basierten Zugriffsregeln auf Namespace- und Node-Ebene
- Unterstützung von Client-/Server-Zertifikaten zur Absicherung der Kommunikationsverbindung
- Unterstützung des TwinCAT-Analytics-Dateiformats für Historical Access
TwinCAT OPC UA Gateway
- performanter, kostenloser OPC-COM-DA-Server
- ermöglicht Aggregation von mehreren unterlagerten TwinCAT OPC UA Servern
- Unterstützung von Client-/Server-Zertifikaten zur Absicherung der Kommunikationsverbindung
TwinCAT OPC UA Client
- ermöglicht die OPC UA-Kommunikation mit entfernten OPC UA Servern
- verfügbar als PLCopen-SPS-Funktionsbausteine oder als TwinCAT-I/O-Gerät
- Unterstützung von Client-/Server-Zertifikaten zur Absicherung der Kommunikationsverbindung
- automatische Codegenerierung
Eine technologische Übersicht der OPC UA-Produkte und weitere Informationen finden Sie hier.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6100 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD (nur Server) |
CPU-Architektur | x64, x86, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6100-0v20 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6100-0v30 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6100-0v40 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6100-0v50 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6100-0v60 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6100-0v70 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6100-0v80 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6100-0v81 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6100-0v82 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6100-0v83 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6100-0v84 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6100-0v90 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6100-0v91 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6100-0v92 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6100-0v93 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6100-0v94 | TwinCAT 3 OPC UA, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen