LösenAnheftenSchließen

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

C6017 | Ausbau der Ultra-Kompakt-IPC-Reihe

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

C6017 | Ausbau der Ultra-Kompakt-IPC-Reihe

Mit dem C6017 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt der C6017 nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6017 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

Flexible Montage

Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6017-0030Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6017-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6017-0010Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen