Ethernet-APL-kompatibla fältenheter från riskzon 0/20 och 1/21 går att direktansluta till Beckhoffs ELX6233 EtherCAT-terminal. Kombinationen av flexibel EtherCAT-systemarkitektur och det omfattande ELX-sortimentet möjliggör nu integrering av Ethernet-APL, HART eller enkla digitalsignaler i samma terminalsegment.
Digitaliseringens framfart framförallt inom anläggningsdiagnos och -övervakning är ett av de viktigaste ämnena inom processindustrin just nu. Processanläggningar är ofta väldigt utspridda och har specialkrav som den specialutvecklade Ethernet-APL-standarden uppfyller med överföringshastigheter på 10 Mbit/s och kabellängder upp till 1 000 m. Vid uppkoppling av matchande fältenheter ger ELX6233 EtherCAT-terminalens moduluppbyggnad en mängd fördelar på köpet:
- kompakt installationsutrymme och hög kanaltäthet
- lättexpanderad med anpassningsbart kanalantal för att matcha varje tillämpning
- förenklad integrering även i befintliga anläggningar
- bättre cykeltider jämfört med fältswitchlösningar
- kompatibel med alla EtherCAT-terminaler och -kopplingar
ELX6233 matar givarna enligt SPAA-portprofil (TS10186) och systemintegrerar dem via PROFINET. Det finns två APL-portar avsedda för det i det kompakta 24 mm-terminalhöljet. På så vis går det att skicka data från anslutna givare till styrning och överordnade processkontrollsystem (DCS) via ultrasnabb EtherCAT-kommunikation.
Products
Industries
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige