Les appareils de terrain compatibles Ethernet-APL des zones dangereuses 0/20 et 1/21 peuvent être raccordés directement à la borne EtherCAT ELX6233 de Beckhoff. La combinaison de l'architecture du système EtherCAT flexible et de la vaste gamme ELX facilite désormais l'intégration d'Ethernet-APL, de HART ou de simples signaux numériques dans le même segment de borne.
L'essor de la numérisation, en particulier dans les domaines du diagnostic et de la surveillance des installations, est actuellement l'un des principaux thèmes de l'industrie des processus. Les installations de transformation sont généralement complexes et ont des exigences particulières auxquelles répond la norme Ethernet-APL spécialement développée, qui offre un taux de transmission de 10 Mbit/s et une longueur de câble pouvant aller jusqu'à 1.000 mètres. Lorsqu'il s'agit de connecter les appareils de terrain correspondants, la borne EtherCAT ELX6233 offre désormais une approche modulaire ainsi que toute une série d'avantages associés :
- espace d'installation compact et haute densité de canaux
- facilité d'extension et un nombre de canaux adaptable à chaque situation
- intégration simplifiée, même dans des installations existantes
- temps de cycle plus rapides par rapport aux solutions de commutation sur le terrain
- compatibilité avec toutes les bornes et tous les coupleurs EtherCAT
L'ELX6233 alimente les capteurs conformément au profil de port SPAA (TS10186) et les intègre dans le système via PROFINET. Deux ports APL sont disponibles à cet effet dans le boîtier de borne compact de 24 mm. Cela permet de transmettre les données des capteurs connectés à la commande et au système de commande des processus de niveau supérieur (DCS) via la communication EtherCAT ultra-rapide.
Products
Industries
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/