Ethernet-APL-compatibele veldapparatuur uit de gevarenzones 0/20 en 1/21 kan rechtstreeks op de ELX6233 EtherCAT-klem van Beckhoff worden aangesloten. De combinatie van de flexibele EtherCAT-systeemarchitectuur en het uitgebreide ELX-programma vergemakkelijkt nu de integratie van Ethernet-APL, HART of eenvoudige digitale signalen in hetzelfde klemsegment.
De opmars van de digitalisering, met name op het gebied van diagnostiek en monitoring van installaties, is momenteel een van de belangrijkste onderwerpen in de procesindustrie. Procesinstallaties zijn over het algemeen zeer wijdverspreid en hebben bijzondere eisen waaraan de speciaal ontwikkelde Ethernet-APL-standaard, die een transmissiesnelheid van 10 Mbit/s en een kabellengte tot 1000 meter biedt, voldoet. Voor de aansluiting van de betreffende veldapparatuur biedt de ELX6233 EtherCAT-klem nu een modulaire aanpak met tal van bijbehorende voordelen:
- compacte inbouwruimte en hoge kanaaldichtheid
- gemakkelijke uitbreidbaarheid en een aanpasbaar aantal kanalen voor iedere toepassing
- vereenvoudigde integratie, zelfs in bestaande installaties
- verbeterde cyclustijden in vergelijking met veldschakeloplossingen
- compatibiliteit met alle EtherCAT-klemmen en -koppelingen
De ELX6233 levert de sensoren volgens het SPAA (TS10186) poortprofiel en integreert ze in het systeem via PROFINET. Hiervoor zijn twee APL-poorten beschikbaar in de compacte klembehuizing van 24 mm. Hierdoor kunnen de gegevens van de aangesloten sensoren via de ultrasnelle EtherCAT-communicatie naar de besturing en naar het bovenliggende procesbesturingssysteem (DCS) worden verzonden.
Products
Industries
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/