Los dispositivos de campo compatibles con Ethernet-APL de las áreas peligrosas de las zonas 0/20 y 1/21 pueden conectarse directamente al terminal EtherCAT ELX6233 de Beckhoff. La combinación de la arquitectura flexible del sistema EtherCAT y la amplia gama de productos ELX facilita ahora la integración de señales Ethernet-APL, HART o digitales simples en el mismo segmento de terminal.
El auge de la digitalización, especialmente en las áreas de diagnóstico y monitorización de plantas, es uno de los temas más candentes hoy en día en la industria de procesos. Las plantas de procesado suelen estar muy dispersas y tienen requisitos específicos. Para hacer frente a esto se ha desarrollado la norma Ethernet-APL, que permite una velocidad de transmisión de 10 Mbit/s y una longitud de cable de hasta 1000 metros. A la hora de conectar los dispositivos de campo correspondientes, el terminal EtherCAT ELX6233 ofrece ahora un enfoque modular junto con toda una serie de ventajas asociadas:
- espacio de instalación compacto y alta densidad de canales
- fácil ampliación y un número de canales adaptable a cada aplicación
- integración simplificada incluso en plantas ya existentes
- mejora de los tiempos de ciclo en comparación con las soluciones de switch de campo
- compatibilidad con todos los terminales y acopladores EtherCAT
El ELX6233 proporciona los sensores según el perfil de puerto SPAA (TS10186) y los integra en el sistema a través de PROFINET. Para ello se dispone de dos puertos APL en la carcasa compacta del terminal de 24 mm. Esto permite transmitir los datos de los sensores conectados al controlador y al sistema de control de procesos (DCS) de nivel superior a través de la comunicación ultrarrápida EtherCAT.
Products
Industries
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España