I dispositivi di campo compatibili con Ethernet-APL delle aree pericolose delle zone 0/20 e 1/21 possono essere collegati direttamente al terminale EtherCAT ELX6233 di Beckhoff. La combinazione di un'architettura di sistema EtherCAT flessibile e dell'ampio portafoglio ELX facilita ora l'integrazione di Ethernet-APL, HART o semplici segnali digitali nello stesso segmento di terminali.
L'ascesa della digitalizzazione, soprattutto nei settori della diagnostica e del monitoraggio degli impianti, è attualmente uno dei temi principali dell'industria di processo. Gli impianti di lavorazione sono generalmente molto vasti e hanno requisiti particolari che vengono soddisfatti dallo standard Ethernet-APL appositamente sviluppato, che offre una velocità di trasmissione di 10 Mbit/s e una lunghezza del cavo fino a 1.000 metri. Quando si tratta di collegare i dispositivi di campo corrispondenti, il terminale EtherCAT ELX6233 offre ora un approccio modulare con una serie di vantaggi associati:
- spazio di installazione compatto ed elevata densità di canali
- facile da espandere e un numero di canali adattabile a ogni applicazione
- integrazione semplificata anche negli impianti esistenti
- tempi di ciclo migliori rispetto alle soluzioni con switch di campo
- compatibilità con tutti i terminali e gli accoppiatori EtherCAT
L'ELX6233 fornisce ai sensori un'interfaccia conforme al profilo di porta SPAA (TS10186) e li integra nel sistema tramite PROFINET. A questo scopo sono disponibili due porte APL nel compatto del terminale da 24 mm. Ciò consente di trasmettere i dati dei sensori collegati al controllore e al sistema di controllo di processo di livello superiore (DCS) tramite la comunicazione EtherCAT ultraveloce.
Products
Industries
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia