Os dispositivos de campo compatíveis com Ethernet-APL das áreas perigosas das zonas 0/20 e 1/21 podem ser conectados diretamente ao terminal EtherCAT ELX6233 da Beckhoff. A combinação da arquitetura flexível do sistema EtherCAT e do amplo portfólio ELX agora facilita a integração de Ethernet-APL, HART ou sinais digitais simples no mesmo segmento de terminal.
O aumento da digitalização, especialmente no diagnóstico e monitoramento da planta, é atualmente um dos principais tópicos do setor de processos. As plantas de processamento geralmente são muito difundidas e têm requisitos específicos que são atendidos pelo padrão Ethernet-APL especialmente desenvolvido, que oferece uma taxa de transmissão de 10 Mbit/s e um comprimento de cabo de até 1.000 metros. Quando se trata de conectar os dispositivos de campo correspondentes, o terminal EtherCAT ELX6233 agora oferece uma abordagem modular, juntamente com uma série de vantagens associadas:
- espaço de instalação compacto e alta densidade de canais
- fácil capacidade de expansão e um número adaptável de canais para atender a cada aplicação
- integração simplificada, mesmo em plantas existentes
- tempos de ciclo aprimorados em comparação com as soluções com switch
- compatibilidade com todos os terminais e acopladores EtherCAT
O ELX6233 fornece os sensores de acordo com o perfil de porta SPAA (TS10186) e os integra ao sistema via PROFINET. Duas portas APL estão disponíveis para essa finalidade no compartimento de terminal compacto de 24 mm. Isso permite que os dados dos sensores conectados sejam transmitidos para o controlador e para o sistema de controle de processo (DCS) de nível superior por meio da comunicação ultrarrápida EtherCAT.
Products
Industries
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/