LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EtherCAT-Klemme ELX6233 zur kompakten Integration von Ethernet-APL in die Prozesssteuerung

Ethernet-APL-Feldgeräte bis aus Zone 0 direkt ans modulare I/O-System anschließbar

An die EtherCAT-Klemme ELX6233 von Beckhoff lassen sich Ethernet-APL-fähige Feldgeräte aus den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 direkt anschließen. Damit ermöglicht die Kombination aus flexibler EtherCAT-Systemarchitektur und breitem ELX-Portfolio nun die Integration von Ethernet-APL-, HART- oder einfachen Digital-Signalen in einem Klemmenstrang.

Die zunehmende Digitalisierung, insbesondere zur Anlagendiagnose und -überwachung, ist auch in der Prozessindustrie eines der zentralen Themen. Dabei stellen die meist weit verteilten verfahrenstechnischen Anlagen besondere Anforderungen, denen der speziell hierfür entwickelte Standard Ethernet-APL mit 10 MBit/s Übertragungsrate bei bis zu 1.000 m Leitungslänge gerecht wird. Für den Anschluss entsprechender Feldgeräte gibt es mit der EtherCAT-Klemme ELX6233 nun auch einen modularen Ansatz, mit all seinen Vorteilen:

  • kompakter Bauraum und hohe Kanaldichte,
  • einfache Erweiterbarkeit und anwendungsspezifisch anpassbare
  • Kanalanzahl,
  • vereinfachte Integration auch in bestehende Anlagen,
  • verbesserte Zykluszeiten im Vergleich zu Field-Switch-Lösungen,
  • kombinierbar mit allen EtherCAT-Klemmen und -Kopplern.

Die ELX6233 versorgt die Sensoren gemäß dem Port-Profil SPAA (TS10186) und bindet sie über PROFINET in das System ein. Hierfür stehen im kompakten 24-mm-Klemmengehäuse zwei APL-Ports zur Verfügung. Somit können die Daten der angeschlossenen Sensoren über die ultraschnelle EtherCAT-Kommunikation an die Steuerung und an das übergeordnete Prozessleitsystem (DCS) übertragen werden.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/