A mais nova geração de IPCs universais, flexíveis e ultracompactos da Beckhoff é ideal para todas as tarefas nas áreas de automação, visualização e comunicação. A linha foi ampliada com a adição do C6017, que combina um visual excepcionalmente compacto e grande flexibilidade de instalação com uma maior variedade de interfaces e um no-break integrado.
Com dimensões miniaturizadas, o C6017 tem um design praticamente idêntico ao popular C6015, atualmente o menor IPC ultracompacto da Beckhoff. O sucesso do C6015 criou rapidamente uma demanda adicional, especialmente de aplicações com maiores exigências de conectividade e segurança de dados para o caso de possíveis falhas na fonte de alimentação. O C6017 foi desenvolvido precisamente para este propósito: a configuração do C6015 existente com conexão DisplayPort, um adaptador Ethernet duplo integrado com duas conexões 100/1000Base-T, bem como uma porta USB 3.0 e USB 2.0, está sendo estendida no C6017 com duas interfaces RJ45 adicionais e duas interfaces USB 2.0. Além disso, um no-break capacitivo opcional de 1 segundo é integrado, o que garante o armazenamento de dados persistentes no caso de uma falha na fonte de alimentação.
Com dimensões de 82 x 82 x 66 mm, o tamanho do C6017 é quase idêntico ao do C6015. Apenas a altura total é estendida por meros 24 mm. Equipado com um Intel® CPU Atom™ com até quatro núcleos de processamento, o IPC passivamente resfriado também possui carcaça de zinco fundido e por isso é igualmente ideal para tarefas de automação, visualização e comunicação até a faixa de desempenho médio.
Geração universalmente aplicada de dispositivos de controle
A nova linha ultracompacta de IPCs é ideal para atender às maiores exigências atuais de construção de máquinas, como maior modularização, menores espaço disponível em painéis de controle, maior poder de processamento e preços competitivos. Projetada precisamente com esses requisitos em mente, a nova geração de dispositivos é ideal para uma ampla variedade de aplicativos, por exemplo, em topologias distribuídas e aplicativos avançados IoT (Internet of Things) ou Indústria 4.0. O poder de computação é escalável para atender às exigências:
- C6015 e C6017 para as faixas baixa e média de desempenho
- C6030 - o dispositivo topo de linha com processadores da linha Core™ -i com até 3.9 GHz por núcleo - para máquinas altamente complexas, aplicações CNC ou XTS, controle abrangente multieixos, IHM repleta de funcionalidades, aplicações com tempos de ciclo extremamente curtos e para lidar com grandes volumes de dados.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/