La nuova generazione di computer industriali ultracompatti rappresenta una soluzione dal carattere universale, flessibile, a ridotto ingombro e pensata per compiti di automazione, visualizzazione e comunicazione. La gamma è stata ampliata con l’aggiunta del C6017 che combina la massima compattezza e flessibilità di montaggio con un maggior numero di interfacce e un sistema di continuità integrato.
Le sue dimensioni minime e il design pressoché uguale a quello del C6015 fanno del C6017 il PC industriale ultracompatto più piccolo di Beckhoff. Il successo registrato del C6015 ha rapidamente registrato richieste di maggiori funzionalità in particolare per quelle applicazioni che richiedono ulteriori requisiti in termini di connettività e sicurezza sulla persistenza dei dati in caso di interruzione dell’alimentazione. Il C6017 è stato sviluppato proprio a tal fine: la configurazione attuale del C6015 con una connessione DisplayPort, una doppia interfaccia Ethernet con porte RJ45 100/1000Base-T, una porta USB 3.0 e una USB 2.0 viene estesa sul C6017 con l’aggiunta di due porte Ethernet RJ45 e due porte USB 2.0. A ciò si aggiunge l’integrazione di un sistema di continuità (UPS) capacitivo opzionale da 1 secondo, pensato per assicurare il salvataggio dei dati persistenti in caso di interruzione dell’alimentazione.
Con i suoi 82 x 82 x 66 mm, il C6017 presenta dimensioni pressoché uguali a quelle del C6015; l’unica differenza riguarda la larghezza che è stata aumentata di 24 mm circa. Dotato di processore Intel® Atom™ fino a quattro core, il PC a raffreddamento passivo si presenta all’interno di uno chassis in alluminio e zinco pressofuso che risulta adatto per compiti di automazione, visualizzazione e comunicazione per applicazioni di media gamma di prestazioni.
La generazione di computer universali
La nuova serie di PC industriali ultracompatti rappresenta una risposta ideale per soddisfare le attuali esigenze dei costruttori di macchine di moderna concezione, come ad esempio modularità, ingombri ridotti all’interno del quadro elettrico, maggiore potenza di calcolo e prezzi competitivi. Progettata tenendo in considerazione questi requisiti, la nuova generazione di PC è adatta a un’ampia gamma di applicazioni, come ad esempio in architetture decentralizzate e distribuite, applicazioni IoT (Internet of Things) avanzate o Industry 4.0. La potenza di calcolo della famiglia di PC industriali ultracompatti è scalabile in base alle specifiche esigenze:
- C6015 e C6017 per il range di potenza medio e basso
- C6030 – il computer di fascia alta dotato di processori Intel® Core™-i di 6ª e 7ª generazione con frequenze fino a 3,9 GHz per core – pensato per il controllo di macchine complesse, applicazioni CNC o XTS, sistemi di controllo multiasse, esigenti applicazioni HMI e trattamento di grandi moli di dati con tempi di ciclo ridotti.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia