Nowa generacja ultrakompaktowych komputerów przemysłowych świetnie sprawdzi się we wszystkich aplikacjach z zakresu automatyzacji, wizualizacji procesów i komunikacji, zapewniając wysoką uniwersalność i elastyczność zastosowań przy dużej oszczędności przestrzeni. Nowy model C6017 uzupełnia serię komputerów przemysłowych firmy Beckhoff o rozwiązanie oferujące maksymalną kompaktowość i elastyczność montażu oraz większą liczbę portów i zintegrowany zasilacz UPS.
Kompaktowe wymiary C6017 sprawiają, że pod względem gabarytów jest on porównywalny z modelem C6015 – najmniejszym z rodziny ultrakompaktowych komputerów przemysłowych firmy Beckhoff. Popularność C6015 przyczyniła się do pojawienia się popytu na tego typu rozwiązania również w aplikacjach o wysokich wymaganiach w zakresie dostępności portów sieciowych i ochrony danych w przypadku awarii zasilania. Właśnie dla nich inżynierowie z firmy Beckhoff opracowali model C6017, w którym dotychczasowe złącze DisplayPort, zintegrowany adapter sieci Ethernet z podwójnym portem 100/1000Base-T oraz złącza USB 3.0 i 2.0 uzupełnione zostały o dwa porty RJ45 i dwa złącza USB 2.0. Co więcej, model ten może zostać także dodatkowo wyposażony w wydajny zasilacz USB z 1-sekundowym podtrzymaniem zasilania, który w razie przerwy w zasilaniu sieciowym zabezpiecza przed utratą wrażliwych danych.
Wymiary C6017 (82 x 82 x 66 mm) są niemal takie same jak C6015. Jedyna różnica dotyczy wysokości: C6017 jest o 24 mm wyższy od swojego kuzyna. Dzięki zintegrowanemu procesorowi Intel® Atom™ wyposażonemu nawet w cztery rdzenie, pasywnemu układowi chłodzenia oraz wytrzymałej obudowie z aluminium i cynku odlewanego pod ciśnieniem nowy komputer przemysłowy firmy Beckhoff sprawdzi się w realizacji zadań z zakresu automatyzacji, wizualizacji procesów i komunikacji w aplikacjach wymagających niskiej lub średniej wydajności sprzętowej.
Nowa generacja komputerów o uniwersalnych zastosowaniach
Nowa rodzina ultrakompaktowych komputerów przemysłowych idealnie spełnia wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw z sektora budowy maszyn, wśród których na pierwszy plan wysuwają się modułowość, ograniczone zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej, rosnąca moc obliczeniowa i niska cena jednostkowa. Stworzona właśnie z myślą o sprostaniu owym wymogom, nowa generacja komputerów znajduje zastosowanie w całym szeregu aplikacji, np. w strukturach rozproszonych oraz nowatorskich projektach z zakresu IoT (Internetu Rzeczy) i Przemysłu 4.0. Co istotne, wysoka skalowalność komputerów firmy Beckhoff umożliwia precyzyjny dobór mocy obliczeniowej do potrzeb danej aplikacji:
- modele C6015 i C6017 sprawdzą się w aplikacjach wymagających niskiej i średniej mocy obliczeniowej,
- model C6030 – wydajny komputer z procesorem Core™ i o częstotliwości do 3,9 GHz na rdzeń – będzie idealnym rozwiązaniem do obsługi skomplikowanych maszyn, aplikacji CNC i XTS, sterowania osiami, wymagających aplikacji HMI oraz procesów o bardzo krótkich czasach cyklu i/lub wymagających przetwarzania dużej ilości danych
Products
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/