LosmakenBevestigenSluiten

C6017: Uitbreiding reeks ultracompacte IPC's

Ultracompacte industriële pc met extra interfaces en 1-seconde UPS

De nieuwe generatie ultracompacte IPC's is bij uitstek geschikt als universele, flexibele en uiterst ruimtebesparende computers voor allerlei taken in de automatisering, visualisatie en communicatie. Met de C6017 is de serie nu uitgebreid met een apparaat dat maximale compactheid en montageflexibiliteit combineert met een groter aantal interfaces en een geïntegreerde UPS.

Met zijn minimale afmetingen is de C6017 vrijwel identiek aan de C6015, de kleinste ultracompacte IPC. Het succes daarvan creëerde extra vraag, met name bij toepassingen die hoge eisen stellen aan connectiviteit en de veiligheid van gegevens bij uitval van de voedingsspanning. Dat is precies waarvoor de C6017 is ontwikkeld: de tot dan toe bestaande uitvoering met DisplayPort-aansluiting, een dubbele on-board ethernetadapter met 2 x 100/1000Base-T-aansluiting alsmede een USB 3.0- en een USB 2.0-poort, is uitgebreid met telkens twee extra RJ45- en USB 2.0-interfaces. Daar komt nog bij de integratie van een optionele capacitieve 1-seconde UPS, die bij uitval van de voedingsspanning de voeding van persistente gegevens garandeert.

De afmetingen van de C6017 blijven daarbij met 82 x 82 x 66 mm vrijwel identiek aan die van de C6015. Alleen de hoogte is met circa 24 mm toegenomen. Met de geïntegreerde Intel® Atom™-processor met maximaal vier processorkernen is de passief gekoelde IPC met de robuuste behuizing van persgegoten aluminium en zink geschikt voor automatiserings-, visualisatie- en communicatietaken tot het middelhoge prestatiegebied.

De universeel inzetbare computergeneratie

De nieuwe serie ultracompacte IPC's leent zich bij uitstek voor de moderne machinebouw, zoals bijvoorbeeld de toenemende modularisatie, de plaatsbesparingseisen in de schakelkast, hogere rekenprestaties en een scherpe prijsstelling. Ontworpen met precies deze aspecten in gedachte, is de nieuwe generatie computers breed inzetbaar, bijvoorbeeld in decentrale structuren en moderne IoT- (Internet of Things) of Industrie 4.0-concepten. Daarbij kan de rekenkracht worden afgestemd op de behoefte:

  • C6015 en C6017 voor het laagste en middelhoge prestatiegebied
  • C6030 – de highend-computer met Core™ i-processoren met maximaal 3,9 GHz per kern – voor uiterst complexe machines, CNC- of XTS-toepassingen, uitgebreide asbesturingen, veeleisende HMI-toepassingen of bij extreem korte cyclustijden en grootschalige gegevensverwerking
Ms. Nathalie Verbist

Ms. Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/